Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
sigdal/products/c8c4713a-99a5-473f-986f-1ca58912ed94
Page d'accueil
Catégories
Cuisine
Armoires et placards de cuisine
Kitchen Base cabinet 30cm Uno (2120030)
Indisponible en États-Unis
Sigdal Kjøkken
Suivre
Kitchen Base cabinet 30cm Uno (2120030)
Traduit par Google,
Voir l'original
Porte Uno Blanc. - Plat avec bord légèrement arrondi. - MDF 16 mm. - Couleur NCS S 0500-N - Brillant 25 (variation entre +/- 5)
Télécharger
Spécification
Spécification
Base cabinet with 2 shelves.
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
0182120030
Famille de produits
Uno
Groupe de produits
Base cabinet
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2025-03-28
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
704
Largeur (mm)
300
Profondeur (mm)
565
Liens
Liens
Instructions d'installation
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/
Vidéo d'instruction
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/monteringsfilmer/
Certification du produit
https://www.sigdal.com/barekraft/
Description technique
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/
En rapport
En rapport
Matériel principal
MDF
Matériel secondaire
Panneau MFC
Conçu en
Norvège
Fabriqué en
Norvège
Poids net (Kg)
18.8
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Cuisine - Armoires et placards de cuisine
Classification IFC
Élément d’Ameublement
Code CSI MasterFormat 2014
12 35 30.13
Titre CSI MasterFormat 2014
Kitchen Casework
Numéro OmniClass
23-21 19 00
Titre OmniClass
Casework
Code CSI UniFormat II
E2010
Titre CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Disponibilité de la région
L'Europe
Norvège
Produits similaires
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Télécharger
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Télécharger
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Télécharger
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Télécharger
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Télécharger
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Télécharger