Publier vos produits
Kitchen Filler 350mm

Kitchen Filler 350mm

Traduit par Google,
Porte Uno Blanc. - Plat avec bord légèrement arrondi. - MDF 16 mm. - Couleur NCS S 0500-N - Brillant 25 (variation entre +/- 5)
Spécification
  • Filler panel. Mesaurements: 350x2420x16 (mm)
Spécifications techniques
  • Réference unique.261110
  • Famille de produitsFiller
  • Groupe de produitsFiller
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2420
  • Largeur (mm)350
  • Profondeur (mm)16
En rapport
  • Matériel principalMDF
  • Conçu enNorvège
  • Fabriqué enNorvège
  • Poids net (Kg)8.7
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Numéro OmniClass23-21 19 00
  • Titre OmniClassCasework
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings