Publier vos produits
Philips Signify UV-C Disinfection Trolley Sensor Version-2arm

Philips Signify UV-C Disinfection Trolley Sensor Version-2arm

Traduit par Google,

Chariot de désinfection UV-C Le chariot UV-C est conçu pour désinfecter les surfaces professionnelles dans une zone de couverture de 30 m2 de surface carrée ou de 48 m2 de surface circulaire. Le chariot à un bras réalise une désinfection de 3 logs en 30 minutes et avec la version à deux bras, cela sera réalisé en 15 minutes. Plus la durée de désinfection est longue, plus la zone de couverture de désinfection sera large. Les chariots de désinfection UV-C à un bras et à deux bras sont livrés sans capteur. Le chariot est idéal pour les bureaux, les banques, les écoles, les points de vente, les salons de coiffure et de beauté et les espaces d'accueil tels que les chambres d'hôtel et les restaurants. Cela fonctionne bien pour être amené dans un bus ou un train, lorsque les gens sont partis. Avec les roues à 360°, le chariot UV-C est une solution flexible car il peut être facilement et rapidement remplacé et repositionné dans la pièce/l'espace

Spécification
  • • Safeguard controls include a timer to plan disinfection for a predefined period, remote control, and voice alarm. • Philips UV-C lamps: - One arm trolley: 2pcs TUV 30W - Two arm trolley: 4pcs TUC 30W • Anti UV PC & Stainless Steel housing • Buzzer & LED indicator: to assist display the working status. • Lock & Key: extra protection to avoid unauthorized person operate the trolley.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Philips_Signify_UV-C_Disinfection_Trolley_Sensor_Version-2arm
  • Famille de produitsUV-C Disinfection
  • Groupe de produitsTrolley
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-12-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1159
  • Largeur (mm)400
  • Profondeur (mm)340
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enThaïlande
  • Fabriqué enThaïlande
  • Poids net (Kg)19
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
  • Numéro OmniClass23-35 47 23
  • Titre OmniClassLamps

Disponibilité de la région

Asie