Publier vos produits
Sorties d'eau de Pluie Préfabriquées pour les Toits Plats à travers le Parapet avec le Sarnafil® T Dégorgeoir rond ou le S-Scupper PVC rond
Sorties d'eau de Pluie Préfabriquées pour les Toits Plats à travers le Parapet avec le Sarnafil® T Dégorgeoir rond ou le S-Scupper PVC rond
Sorties d'eau de Pluie Préfabriquées pour les Toits Plats à travers le Parapet avec le Sarnafil® T Dégorgeoir rond ou le S-Scupper PVC rond
Sorties d'eau de Pluie Préfabriquées pour les Toits Plats à travers le Parapet avec le Sarnafil® T Dégorgeoir rond ou le S-Scupper PVC rond
    Sika

    Sorties d'eau de Pluie Préfabriquées pour les Toits Plats à travers le Parapet avec le Sarnafil® T Dégorgeoir rond ou le S-Scupper PVC rond

    3.5 sur 5 étoiles3.5(8 Avis)

    Il est déstinée à évacuer les eaux pluviales sur les toitures plates à travers les relevés. Le dimensionnement des écoulements est réalisée se-lon les directives evacuation des eaux de suissetec.

    Caractéristiques / Avantages

    • Résistant à l'exposition permanente aux rayons UV
    • La membrane d'étanchéité est soudée directement sur la tablette
    • Installation aisée
    • Recyclable
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sarnafil-scupper
    • Famille de produitsRoofing
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-29
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing drains
    • Code UNSPSC30151605
    • Code Uniclass 2015Ss_50_30_82_59
    • Description de l'Uniclass 2015Outlet drainage systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 72 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Accessories
    • Numéro OmniClass23-13 41 39
    • Titre OmniClassRoof Drains
    • Code CSI UniFormat IIB1020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Construction