Publier vos produits
Wabo® SeismicSafetyFlex Exterior SSF
Wabo® SeismicSafetyFlex Exterior SSF
Wabo® SeismicSafetyFlex Exterior SSF
    Sika

    Wabo® SeismicSafetyFlex Exterior SSF

    Traduit par Google,
    Le système Wabo®SeismicSafetyFlex est un système de plaque de couverture moulée en élastomère recommandé pour les ouvertures de joints plus larges exposées à de lourdes charges ou lorsque des considérations de conception exigent la capacité de s'adapter aux mouvements sismiques multidirectionnels. Des plaques métalliques indépendantes intégrées au revêtement en caoutchouc permettent au système de fléchir en réponse aux changements de déplacement vertical entre les côtés opposés du joint de dilatation
    Spécifications techniques
    • Réference unique.WABO_SSF
    • Famille de produitsExpansion Joints
    • Groupe de produitsParking Stadiums and Arenas Expansion Joints
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes d'assemblage
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Description de l'Uniclass 2015Expansion joints
    • Code CSI MasterFormat 201407 95 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Expansion Control
    • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Titre OmniClassExpansion and Contraction Joints