Continuous LineContinuous LineContinuous LineContinuous LineContinuous Line
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes
Simes

Continuous Line

LIGNE CONTINUE est un appareil pour zone piétonne IP67, de préférence protégée, conçu pour obtenir des tracés ininterrompus de lumière, parfaitement homogènes. Facile à installer; LIGNE CONTINUE possède les accessoires nécessaires pour la mise-à-niveau et qui assurent la continuité absolue de lumière entre un produit et un autre.
Spécifications techniques
  • Réference unique.CONTINUOUS_LINE
  • Famille de produitsWalk over
  • Groupe de produitsCONTINUOUS LINE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-11-05
  • Numéro d'édition3
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 1.4JY73
  • Description de l'Uniclass 1.4Luminaires and lamps
  • Code Uniclass 2.0PR-49
  • Description de l'Uniclass 2.0Luminaires And Lamps
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code de référence NBS49
  • Description de référence NBSLuminaires And Lamps
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

Amérique du Nord L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie