Publier vos produits
Continuous Rod
Continuous Rod
Continuous Rod
Continuous Rod
Continuous Rod
Continuous Rod
Continuous Rod
Continuous Rod
Continuous Rod
Continuous Rod
    Simes

    Continuous Rod

    4.4 sur 5 étoiles4.4(29 Avis)

    Barre continue minimal

    Barre Continue est un corps éclairant linéaire formé par une performante STRIP LED IP65 et par un profil en aluminium dans lequel elle est logée. Barre Continue se décline en deux versions: Minimal de surface avec la strip en silicone au ras du profil et Confort de surface avec la strip en silicone en retrait à l’égard du profil. Un joint linéaire Barre Continua Minimal permet l’installation en continuité pour créer des lignes continues de lumière uniforme dans des longueurs souhaitées. Avec les accessoires angulaires des angles de 90° sur une seule surface ou entre surfaces perpendiculaires peuvent être réalisés. L’intensité de la lumière émise peut être modulée par des câblages déportés 24V gradables.

    Barre continue comfort

    Barre Continue est un corps éclairant linéaire formé par une performante STRIP LED IP65 et par un profil en aluminium dans lequel elle est logée. Barre Continue se décline en deux versions: Minimal de surface avec la strip en silicone au ras du profil et Confort de surface avec la strip en silicone en retrait à l’égard du profil. Un joint linéaire Barre Continua Minimal permet l’installation en continuité pour créer des lignes continues de lumière uniforme dans des longueurs souhaitées. Avec les accessoires angulaires des angles de 90° sur une seule surface ou entre surfaces perpendiculaires peuvent être réalisés. L’intensité de la lumière émise peut être modulée par des câblages déportés 24V gradables.

    Spécification
    • Continuous lines which tend to infinity, used as a wall washer to illuminate walls with grazing light, or to create light cuts that outline the shapes and the architecture.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Continuous-Rod
    • Famille de produitsWall effect
    • Groupe de produitsContinuous Rod
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-08-28
    • Numéro d'édition3
    • Hauteur (mm)22
    • Largeur (mm)1010
    • Profondeur (mm)22
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)2
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (9)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (10)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (11)