FlowerFlowerFlowerFlowerFlowerFlowerFlowerFlowerFlowerFlower
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes
Simes

Flower

Flower est un micro projectuer réglable conçu avec une attention particulière aux proportions et pensé pour se dissimuler une fois installé. Il est décliné en version applique ou sur poteau, avec patère ou sur potelet et en deux tailles: petit et très petit. Son design rigoureux exclut des vis à vue et l’optique reculée permet un comfort élevé et une réduction attentive de l’éblouissement. La miniaturisation du produit prévoit l’utilisation d’un alimentateur à distance.
Spécifications techniques
  • Réference unique.FLOWER
  • Famille de produitsProjectors
  • Groupe de produitsFLOWER
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)62
  • Largeur (mm)90
  • Profondeur (mm)35
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)0.5
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

Amérique du Nord L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie
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
Similar products