Publier vos produits
Park
Park
Park
Park
Park
Park
Park
Park
Park
    Simes

    Park

    3.8 sur 5 étoiles3.8(8 Avis)

    Park a été conçu pour l'environnement urbain, avec des optiques spécifiques pour les parkings, les places, les zones de promenade et les pistes cyclables. Un design simple, avec des angles droits et des jonctions élégantes, un appareillage discret pour l'éclairage urbain dans des contextes paysagers ou architecturaux. La répartition de la lumière est entièrement dirigée vers le bas: cela permet une répartition optimale dans l'environnement urbain, conformément aux règles de pollution lumineuse. L'alimentation DALI intégrée gère la quantité de lumière émise à distance et peut être convertie à une version de minuit virtuel, grâce à un accessoire spécial (à commander séparément), pour passer à une gestion plus temporelle de l'élément d'éclairage.

    VERSION À LED MONOCHROME
    ULR 0%
    INDICE DE PROTECTION IP65
    RESISTANCE MECANIQUE IK09

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PARK
    • Famille de produitsPost top luminaires
    • Groupe de produitsPARK
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-11-05
    • Numéro d'édition4
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (9)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (10)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (11)