Publier vos produits
Slot Round Wall
Slot Round Wall
Slot Round Wall
Slot Round Wall
Slot Round Wall
Slot Round Wall
Slot Round Wall
Slot Round Wall
    Simes

    Slot Round Wall

    4.6 sur 5 étoiles4.6(77 Avis)

    Grâce à la position arrière de sa source lumineuse et à son système optique, Slot est capable de combiner le confort visuel à une lumière fonctionnelle avec d'excellents niveaux d'éclairage. Cette gamme a été conçue dans différents diamètres, tous disponibles à émission simple avec un réflecteur réglable ou à émission double avec deux réflecteurs réglables, un circuit électrique et une alimentation indépendante.

    VERSION À LED MONOCHROME
    CRI90
    INDICE DE PROTECTION IP65
    RESISTANCE MECANIQUE IK08

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SLOT_ROUND_WALL
    • Famille de produitsApplique
    • Groupe de produitsSlot
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-11-05
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (9)
    3.7 sur 5 étoiles 3.7 (13)
    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (8)