Publier vos produits
Zen Rond
Zen Rond
Zen Rond
Zen Rond
Zen Rond
Zen Rond
Zen Rond
    Simes

    Zen Rond

    Tout à la fois élégante et discrète, conjugant des formes et volumes simples, Zen possède un coeur technologique realisé avec des sources LED; la distribution de la lumière est parfaitement homogène. Zen se compose d’un corps en aluminium injecté sous pression et d’une verrine peinte blanc à l’intérieur.
    Spécification
    • MURAL

      ZEN ROND

      S.6950W

      module LED 3000K 220-240Vac GRADABLE PHASE-CUT (L-C)

      Flux lumineux source:: 1125lm

      Flux lumineux appareil: : 538lm

      Consommation source: : 9.5W

      Consommation appareil: : 10.5W

      Rendement lumineux: : 51lm/W

      Tension (AC): : 220-240Vac

      Fréquence (AC): : 50/60Hz

      Gradation: : PHASE-CUT (L-C)

      Classe électrique: : I

      Indice de protection IP: : IP65

      Résistance mécanique: : IK06

      CE ENEC

      VERSION SPĖCIALE SUR DEMANDE: ce produit peut être livré en Classe III moyennant un supplément de prix (sans alimentateur). Il faut prévoir un alimentateur déporté fonctionnant en courant constant à 500mA Vfmin=15.6Vdc Vfmax=20.4Vdc.

      Exemple Alimentateurs SIMES compatibles (consultez la liste complète des alimentations dans le catalogue):

      Art. S.2438 ALIMENTATION ELECTRONIQUE 230V/250mA-700mA 20W o 230Vac/24Vdc 16W 240Hz DALI DIMMABLE IN BOX IP67

      Art. S.3426 ALIMENTATION ELECTRONIQUE DALI MULTI-POWER 230V/250mA-700mA o 230V/24V 16W 240Hz IP20

      NB: Utiliser un alimentateur pour chaque appareil

      TYPOLOGIE

      Appliques murales. Indice de protection IP 65

      CARACTERISTIQUES

      Structure en aluminium injecté EN AB-47100 haute résistance à l'oxydation. Traitement au tonneau pour préparer la phase de peinture. Vis BTR en acier INOX A4 à forte teneur en molybdènes 2,5-3%. Joint en Transparent silicone.

      Peinture très résistant en 3 étapes :

      1) Traitement au BONDERITE pour une protection chimique grâce à un matériau fluozirconique ne contenant aucun métal mais des nano-particules céramiques qui génèrent une pellicule cohésive, inorganique, à haute densité. 2) Cycle de PRÉ-POLYMERISATION avec application d'une sous-couche époxy permettant l'appareil et une haute résistance à l'oxydation grâce à la présence de zinc. 3) Cycle de POLYMERISATION par application de poudres polyester à haute résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques. Résistance aux tests "brume saline" pour 1200h. Résistance mécanique IK 06 (IK 09 on request only for ROUND VERSION 240mm)

      PERFORMANCES TECHNIQUES

      Diffuseur en verre sablé. Faisceau lumineux, avec position fixe de la lampe. Rendement --

      CÂBLAGE

      Double entrée de câble d'alimentation avec passe-câble (utiliser du câble souple). Classe électrique: CLASSE I Matériaux / Finition: Blanc (cod.01), Noir (cod.09), Gris (cod.14) Poids: 2.5798 Kg Résistance au fil incandescent: 850°C

      Appareils fournis avec module LED

      ZEN MODÈLE ENREGISTRÉ

      Cet appareil contient des modules LED. En cas de défaut ou de mauvais fonctionnement, contactez le fabricant pour obtenir des instructions supplémentaires concernant le remplacement du circuit LED et de ses composants. Le module LED de ce dispositif ne peut être manipulé par l'utilisateur final.

      Module LED conçu conformément au règlement actuel Lumen Maintenance (LM80) et le Mémorandum Technique (TM21) dans lequel la qualité de la lumière est fiable pour une vie de 70.000 heures rapportables à L80 B10 Ta 25°C (50.000 heures rapportables à L80 B10 Ta 40°C) . Durée de vie Appareil min. 70.000 heures Ta 25°C, min. 50.000 heures Ta 40°C. Température ambiante d'exercice de -20°C à + 50°C. Température de stockage de -20°C à +60°C.

      MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE SENSIBLE AUX SURTENSIONS.Nous recommandons d’installer des dispositifs de protection contre les surtensions "SPD" dans le système électrique. Des dispositifs de protection préviennent l’intensité de ces phénomènes, protégeant les appareils des risques d’endommagement et prolongeant leur durée de vie. Les luminaires extérieurs sont soumis à tous types de perturbations électriques, permanentes, temporaires ou transitoires. De telles perturbations peuvent créer des dommages permanents ou des défaillances affectant ses performances et sa durabilité. Le parafoudre (fourni par SIMES) est utilisé pour limiter l’effet destructeur de ces phénomènes. Nous suggérons que chaque luminaire soit connecté à un dispositif de protection à une distance maximale de 10 m. Pour une bonne coordination des protections, un dispositif de protection contre les surtensions doit également être prévu à l’intérieur du tableau électrique de l’installation (le choix de ce dispositif doit être effectué auprès du concepteur électrique et n’est pas fourni par SIMES).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ZEN
    • Famille de produitsApplique
    • Groupe de produitsZEN
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication1918-05-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (9)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (10)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (11)