Publier vos produits
AIR-LIGHTING®
AIR-LIGHTING®
AIR-LIGHTING®
AIR-LIGHTING®
AIR-LIGHTING®
AIR-LIGHTING®
    Simes

    AIR-LIGHTING®

    Air-Lighting® est un système d’éclairage suspendu d’extérieur innovant qui est aussi idéal pour les environnements intérieurs, et conçu pour garantir une liberté d’installation maximale et une esthétique épurée et moderne. Grâce à ses cordes en fil d’acier et à ses points d’ancrage multiples, il permet également des configurations sur mesure dans toutes les situations. La fixation peut être réalisée au mur ou au plafond à l’aide de roses (pour le support ou l’électrification) ou, en l’absence de surfaces d’ancrage, également via un mât de support à sceller dans le béton ou en utilisant une base avec un conteneur de contre-poids. Le modèle Flower Zoom 60 Comfort ajustable (optique réglable de 22° à 43°) garantit un éclairage dynamique de haute qualité, alors que la forte résistance mécanique (IK07) et la protection IP65 en font une solution durable et fiable dans le temps. Disponible dans différentes variantes et avec une alimentation à distance, Air-Lighting transforme n’importe quel environnement en un espace suspendu sans encombrer, créant ainsi un effet scénique unique.

    Spécification
    • SUSPENSION SYSTEM

      AIR-LIGHTING 1 point d'alimentation avec 1 rose + 2 mâts de support

      S.0934W

      module 4 LED 3000K 24Vdc GRADABLE PWM

      Flux lumineux source:: 3520lm

      Flux lumineux appareil: : 1700lm

      Consommation source: : 33.2W

      Consommation appareil: : 38W

      Rendement lumineux: : 45lm/W

      Tension (DC):

      Consulter la liste accessoires Alimentateurs SIMES dans les pages suivantes: 24Vdc

      Gradation: : PWM

      Classe électrique: : III

      Indice de protection IP: : IP65

      Résistance mécanique: : IK07

      CE

      TYPOLOGIE

      System suspension luminaire. Indice de protection IP 65

      CARACTERISTIQUES

      Structure en aluminium injecté EN AB-44100 haute résistance à l'oxydation. Traitement au tonneau pour préparer la phase de peinture. Vis creuse en acier inoxydable avec traitement isolant contre la corrosion galvanique. Joints en silicone.

      Peinture très résistant en 3 étapes :

      1) Traitement au BONDERITE pour une protection chimique grâce à un matériau fluozirconique ne contenant aucun métal mais des nano-particules céramiques qui génèrent une pellicule cohésive, inorganique, à haute densité. 2) Cycle de PRÉ-POLYMERISATION avec application d'une sous-couche époxy permettant l'appareil et une haute résistance à l'oxydation grâce à la présence de zinc. 3) Cycle de POLYMERISATION par application de poudres polyester à haute résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques. Résistance aux tests "brume saline" pour 1200h. Résistance mécanique IK 07

      PERFORMANCES TECHNIQUES

      Modification de l'ajustement du faisceau même après installation: le passage d'une émission concentrée de type spot 20° envers une ouverture Flood 40° se passe de façon fluide et graduelle, en obtenant le maximum de confort visuel. L'ajustement s'opère par une rotation manuelle de la bague frontale. Diffuseur en verre trempé, épaisseur 4mm.

      INSTALLATION ET MAINTENANCE

      Grâce à ses câbles en acier et à ses multiples points d'ancrage, il permet des configurations personnalisées pour chaque contexte. L'ancrage peut se faire au mur ou au plafond à l’aide de rosaces (pour le support ou l'électrification) ou, en l'absence de surfaces d'ancrage, également via un mât de support à sceller dans le béton ou en utilisant une base avec un conteneur de contrepoids.

      Système d’éclairage suspendu composé de :

      N° 4 Flower Zoom 60 Comfort (nécessite une alimentation électrique externe à tension constante 24Vdc) avec câble électrique renforcé de fibre d’aramide de 15 m ;

      N° 4 Câble en acier tressé revêtu de PA12 noir, longueur 15 m ;

      N° 01 Rosace de plafond pour support ou électrification, diamètre 250 mm, hauteur 46 mm, en aluminium peint, permettant la fixation du serre-câble et du câble métallique au mur ou du câble électrique;

      N°02 Mât de support diam. 76 mm Height 3500 mm;

      Nécessite N°02 accessoire obligatoire à choisir parmi :

      1) Base pour support diamètre 500 mm et conteneur pour contrepoids 350 mm, hauteur 600 mm. Pour garantir la stabilité en l'absence de fixation au sol, le conteneur doit contenir deux sacs de sable de 25 kg chacun;

      2) Bride à sceller dans le béton, hauteur 1600 mm (800 mm hors sol).

      CÂBLAGE

      Les câbles électriques peuvent être connectés soit à une rosace, soit à un poteau relié à la ligne électrique, tandis que les câbles de soutien sont fixés aux deux autres points non électrifiés (rosace + poteau ou deux poteaux).

      Classe électrique: CLASSE III Matériaux / Finition: Blanc (cod.01), Noir (cod.09) Poids: Kg Résistance au fil incandescent: --

      Appareils fournis avec module LED

      AIR-LIGHTING BREVET et MODÈLE ENREGISTRÉ

      Cet appareil contient des modules LED. En cas de défaut ou de mauvais fonctionnement, contactez le fabricant pour obtenir des instructions supplémentaires concernant le remplacement du circuit LED et de ses composants. Le module LED de ce dispositif ne peut être manipulé par l'utilisateur final.Ce produit contient une source lumineuse de classe d’efficacité énergétique (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): F.

      Module LED conçu conformément au règlement actuel Lumen Maintenance (LM80) et le Mémorandum Technique (TM21) dans lequel la qualité de la lumière est fiable pour une vie de 70.000 heures rapportables à L80 B10 Ta 25°C (50.000 heures rapportables à L80 B10 Ta 40°C) . Durée de vie Appareil min. 70.000 heures Ta 25°C, min. 50.000 heures Ta 40°C. Température ambiante d'exercice de -20°C à + 50°C. Température de stockage de -20°C à +60°C.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.air-lighting
    • Famille de produitsSuspension System
    • Groupe de produitsAir-lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
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
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (9)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (11)