Publier vos produits
Any-Way
Any-Way
Any-Way
Any-Way
Any-Way
Any-Way
    Simes

    Any-Way


    Spécification
    • AMÉNAGEMENT URBAIN

      ANY-WAY 250mm POLE TOP 76mm x POLE H4500/3000mm

      S.1968W

      module LED 3000K 220-240Vac GRADABLE DALI; DALI2; PUSH

      Flux lumineux source:: 5440lm

      Flux lumineux appareil: : 3706lm

      Consommation source: : 31.7W

      Consommation appareil: : 35.6W

      Rendement lumineux: : 104lm/W

      Tension (AC): : 220-240Vac

      Fréquence (AC): : 50/60Hz

      Tension (DC): : 176-276Vdc (No PUSH)

      Gradation: : DALI; DALI2; PUSH

      Synchronisation PUSH:

      - Max 4 produits, distance <15m.

      - Max 35 produits, distance <300m avec accessoire S.2490.

      Classe électrique: : II

      Indice de protection IP: : IP65

      Résistance mécanique: : IK06

      CE

      TYPOLOGIE

      Amenagement Urbain. Indice de protection IP 65

      CARACTERISTIQUES

      Structure en aluminium injecté EN AB-47100, pressé haute résistance EN AB-47100 à l'oxydation. Traitement au tonneau pour préparer la phase de peinture. Vis en acier traitées avec un revêtement anticorrosion avancé. Joint en silicone.

      Peinture très résistant

      Revêtement extérieur extra résistant. Produit adapté aux applications dans des environnements à forte humidité, ZONE C5 (selon UNI EN ISO 9223:2012).

      Résistance mécanique IK 06

      PERFORMANCES TECHNIQUES

      Les versions avec émission de la lumière vers le bas sont conformes aux directives réglant les indications de la pollution lumineuse. Lentille, en verre trempé. Any-Way est une famille de mâts avec optique asymétrique, conçue pour l’éclairage des cheminements piétons et cyclables. Any-Way projette la lumière en profondeur, permettant de grandes interdistances et réduisant le nombre d’appareils nécessaires pour garantir uniformité et efficacité.

      Le design est essentiel : un mât cylindrique avec une tête décentrée intégrant une optique à 4 LED dans la version Ø185 mm et une optique à 8 LED dans la version Ø250 mm, associées à différentes hauteurs de mât pour répondre aux exigences de projet et aux normes en vigueur.

      La tête de mât Any-Way, dans les deux dimensions, est également disponible avec une optique pour places et parkings, conçue pour répartir la lumière sur une large surface. Ses performances et son type de distribution photométrique complètent la gamme, en étendant son utilisation à cette application spécifique.

      Rendement --

      TETE DE MAT

      Tête de mât en aluminium vernis pour poteau Ø60 mm (S.1955/S.1956, S.1958/S.1959), Ø 76mm (S.1965/S.1966, S.1968/S.1969).

      CÂBLAGE

      Section du câble 0.3m d'alimentation de type H05RN-F. Simple entrée scellée avec une résine époxy bicomposante. Le câblage est reâlizer avec câbles recouverts de gaines isolantes en silicone. Fourni avec un connecteur rapide IP67 (Ø 6÷12 mm) pour câblage simple. Classe électrique: CLASSE II Matériaux / Finition: Noir (cod.09), Gris anthracite (cod.24) Poids: Kg Résistance au fil incandescent: --

      Appareils fournis avec module LED

      ANY-WAY MODÈLE ENREGISTRÉ

      Cet appareil contient des modules LED. En cas de défaut ou de mauvais fonctionnement, contactez le fabricant pour obtenir des instructions supplémentaires concernant le remplacement du circuit LED et de ses composants. Le module LED de ce dispositif ne peut être manipulé par l'utilisateur final.Ce produit contient une source lumineuse de classe d’efficacité énergétique (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): E.

      Module LED conçu conformément au règlement actuel Lumen Maintenance (LM80) et le Mémorandum Technique (TM21) dans lequel la qualité de la lumière est fiable pour une vie de 70.000 heures rapportables à L80 B10 Ta 25°C (50.000 heures rapportables à L80 B10 Ta 40°C) . Durée de vie Appareil min. 70.000 heures Ta 25°C, min. 50.000 heures Ta 40°C. Température ambiante d'exercice de -20°C à + 50°C. Température de stockage de -20°C à +60°C.

      MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE SENSIBLE AUX SURTENSIONS.Nous recommandons d’installer des dispositifs de protection contre les surtensions "SPD" dans le système électrique. Des dispositifs de protection préviennent l’intensité de ces phénomènes, protégeant les appareils des risques d’endommagement et prolongeant leur durée de vie. Les luminaires extérieurs sont soumis à tous types de perturbations électriques, permanentes, temporaires ou transitoires. De telles perturbations peuvent créer des dommages permanents ou des défaillances affectant ses performances et sa durabilité. Le parafoudre (fourni par SIMES) est utilisé pour limiter l’effet destructeur de ces phénomènes. Nous suggérons que chaque luminaire soit connecté à un dispositif de protection à une distance maximale de 10 m. Pour une bonne coordination des protections, un dispositif de protection contre les surtensions doit également être prévu à l’intérieur du tableau électrique de l’installation (le choix de ce dispositif doit être effectué auprès du concepteur électrique et n’est pas fourni par SIMES).

      GARANTIE

      Tous les Articles produits à partir du 01/01/2026 sont couverts par une garantie de 5 (cinq) ans contre les défauts de fabrication et de conformité, selon les conditions et dans les limites prévues par la documentation officielle du fabricant. Pour les détails complets, les exclusions et les modalités d’activation de la garantie, veuillez consulter le lien suivant: www.simes.it/garantie

    Spécifications techniques
    • Réference unique.any-way
    • Famille de produitsPost top luminaires
    • Groupe de produitsAny-Way
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)250
    • Largeur (mm)250
    • Profondeur (mm)57
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (9)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (11)