Publier vos produits
BELL APPLIQUE
BELL APPLIQUE
BELL APPLIQUE
BELL APPLIQUE
BELL APPLIQUE
BELL APPLIQUE
    Simes

    BELL APPLIQUE

    Bell et Minibell mettent en valeur les façades classiques avec une

    lumière chaude et accueillante. Les deux versions sont caractérisées par

    un support courbé qui dirige la lumière vers le bas. Grâce à la source

    lumineuse installée en retrait et la verrine micro-sablée, l'effet de

    lumière transmise à l'environnement est homogène et sans éblouissement.

    Spécification
    • MINIBELL APPLIQUE

      Art. S.8000W

      CIRCUITS LED 3000K 230V CRI 90 MacAdam step 3

      Flux lumineux appareil: 669lm

      Consommation totale: 10.3W

      Rendement lumineux: 65lm/W

      Alimentation électronique ON/OFF non gradable 220÷240V AC 50-60Hz / DC

      CE

      TYPOLOGIE

      Appliques murales. Indice de protection IP 65

      CARACTERISTIQUES

      Structure en aluminium injecté EN AB-47100 haute résistance à l'oxydation. Traitement au tonneau pour préparer la phase de peinture. Vis BTR en acier INOX A4 à forte teneur en molybdènes 2,5-3%. Joint en Transparent silicone.

      Peinture très résistant en 3 étapes :

      1) Traitement au BONDERITE pour une protection chimique grâce à un matériau fluozirconique ne contenant aucun métal mais des nano-particules céramiques qui génèrent une pellicule cohésive, inorganique, à haute densité. 2) Cycle de PRÉ-POLYMERISATION avec application d'une sous-couche époxy permettant l'appareil et une haute résistance à l'oxydation grâce à la présence de zinc. 3) Cycle de POLYMERISATION par application de poudres polyester à haute résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques. Résistance aux tests "brume saline" pour 1200h. Résistance mécanique IK 06 (IK 09 on request only for ROUND VERSION 240mm)

      PERFORMANCES TECHNIQUES

      Lentille, en verre trempé épaisseur 4 mm. Faisceau lumineux, avec position fixe de la lampe. Rendement --

      CÂBLAGE

      Section du câble 1.5m d'alimentation de type H05RN-F Classe électrique: CLASSE I Matériaux / Finition: Blanc (cod.01), Bronze bruni (cod.20) Poids: 1.4 Kg Résistance au fil incandescent: 850°C

      Avec lampe.

      BELL MODÈLE ENREGISTRÉ

      Cet appareil contient des modules LED. En cas de défaut ou de mauvais fonctionnement, contactez le fabricant pour obtenir des instructions supplémentaires concernant le remplacement du circuit LED et de ses composants. Le module LED de ce dispositif ne peut être manipulé par l'utilisateur final.

      Circuit LED conçu conformément au règlement actuel de Lumen Maintenance (LM80) et Technical Memorandum (TM21), selon lesquels la qualité de la lumière est assurée pour une longévité de 50.000 heures conformément à L70 B20 Ta 25°C.La longévité se reporte exclusivement au seul circuit LED, les autres composants sont exclus.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bell-applique
    • Famille de produitsWall effect
    • Groupe de produitsBell
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)395
    • Largeur (mm)85
    • Profondeur (mm)85
    En rapport
    • Matériel principalExtruded Aluminum
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)1.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (9)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (11)