Publier vos produits
BELL POTELET
BELL POTELET
BELL POTELET
BELL POTELET
BELL POTELET
    Simes

    BELL POTELET

    Bell potelet se propose comme élément élégant et fin pour le jardin qui s'inspire à la forme de la campanule. Cette version se distingue de façon nette mais discrète dans le paysage pour éclairer des cheminements, des buissons ou des éléments décoratifs du vert privatif. La lumière enveloppe le potelet de la tige jusqu'au sol en rayonnant tout autour.

    Spécification
    • MINIBELL BORNE 70

      Art. S.8005W

      CIRCUITS LED 3000K 230V CRI 90 MacAdam step 3

      Flux lumineux appareil: 669lm

      Consommation totale: 10.3W

      Rendement lumineux: 65lm/W

      Alimentation électronique ON/OFF non gradable 220÷240V AC 50-60Hz / DC

      CE

      TYPOLOGIE

      Colonne. Indice de protection IP 65

      CARACTERISTIQUES

      Inserts et réflecteur en bronze massif sont traités avec une couche protectrice transparente qui maintient la couleur inaltérée et assure la qualité et la résistance dans le temps.

      Structure en aluminium pressé EN AB-47100 haute résistance à l'oxydation. Fût: Structure en aluminium EN AW-6060 extrudé (version colonne) à haute résistance à l'oxydation. Traitement au tonneau pour préparer la phase de peinture. Vis BTR en acier INOX A4 à forte teneur en molybdènes 2,5-3%. Joint en silicone.

      Peinture très résistant en 3 étapes :

      1) Traitement au BONDERITE pour une protection chimique grâce à un matériau fluozirconique ne contenant aucun métal mais des nano-particules céramiques qui génèrent une pellicule cohésive, inorganique, à haute densité. 2) Cycle de PRÉ-POLYMERISATION avec application d'une sous-couche époxy permettant l'appareil et une haute résistance à l'oxydation grâce à la présence de zinc. 3) Cycle de POLYMERISATION par application de poudres polyester à haute résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques. Résistance aux tests "brume saline" pour 1200h. Résistance mécanique IK 06

      PERFORMANCES TECHNIQUES

      Lentille, en verre trempé épaisseur 4 mm. Faisceau lumineux, avec position fixe de la lampe. Rendement --

      INSTALLATION ET ENTRETIEN

      Les appareils pour l'éclairage de jardin doivent être installés avec l'accessoire piquet en thermoplastique ou avec une bride à cimenter. Les appareils ne peuvent être installés directement sur le terrain ou sur des socles en ciment sans l'accessoire car le contact entre les deux matières peut créer une oxydation accélérée inconvenante de l'appareil. Le câblage des appareils doit respecter rigoureusement les spécifications techniques.

      CÂBLAGE

      Section du câble 4m d'alimentation de type H05RN-F . Classe électrique: CLASSE I Matériaux / Finition: Blanc (cod.01), Bronze bruni (cod.20) Poids: 1.8 Kg Résistance au fil incandescent: 850°C

      Avec lampe.

      BELL MODÈLE ENREGISTRÉ

      Cet appareil contient des modules LED. En cas de défaut ou de mauvais fonctionnement, contactez le fabricant pour obtenir des instructions supplémentaires concernant le remplacement du circuit LED et de ses composants. Le module LED de ce dispositif ne peut être manipulé par l'utilisateur final.

      Circuit LED conçu conformément au règlement actuel de Lumen Maintenance (LM80) et Technical Memorandum (TM21), selon lesquels la qualité de la lumière est assurée pour une longévité de 50.000 heures conformément à L70 B20 Ta 25°C.La longévité se reporte exclusivement au seul circuit LED, les autres composants sont exclus.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bell-bollard
    • Famille de produitsBollard
    • Groupe de produitsBell Bollard
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)700
    • Largeur (mm)85
    • Profondeur (mm)85
    En rapport
    • Matériel principalExtruded Aluminum
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)1.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC000301
    • Nom ETIMLuminaire bollard
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (12)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (9)
    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (7)
    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (5)