Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Catch surface mounted

No d'article: catch_surface_mounted
Fabricant: Simes
Famille de produits: Downlight
Groupe de produits: CATCH SURFACE MOUNTED
Largeur (mm): 131
Hauteur (mm): 80
Profondeur (mm): 131
Date de publication: 2019-09-18
Numéro d'édition: 2
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (8)
Catch en surface au plafond est un downlight innovateur au design rigoureux et minimaliste. La série naît de la composition de systèmes d’optiques carrés individuels, qui, unis dans un système modulaire, ont permis de créer un corps lumineux basculant de forme carrée ou rectangulaire; le faisceau lumineux peut ainsi être dirigée dans des directions spécifiques.La position reculée de chaque LED rend la lumière confortable et réduit l’éblouissement en cachant la vue directe de la source. Catch de surface est caractérisé par une saillie de seulement 8mm: malgré le gabarit extrêmement réduit, l’alimentateur est intégré et rend plus aisée la phase d’installation.


Materiau principal: Aluminium
Materiau secondaire: Glass
Créé en: Italy
Fabriqué en: Italy

Catégorie de BIMobject: Eclairage - Extérieur
Classification IFC: Light Fixture
Nom UNSPSC: Lighting Fixtures and Accessories
Code UNSPSC: 3911
Uniclass 1.4 Code: JY73
Uniclass 1.4 la description: Luminaires and lamps
Uniclass 2.0 Code: PR-49
Uniclass 2.0 la description: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Code: EF_70_80
Uniclass 2015 la description: Lighting
NBS Reference Code: 49
NBS Reference la description: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 56 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Exterior Lighting
Numéro OmniClass: 23-35 47 11
Titre OmniClass: Lighting Fixtures
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
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
Lighting - Outside

Nom Valeur
Base Diameter 131 mm
Base Height 80 mm
Base Width 131 mm
Fixture Material aluminium
Lamp Type led
Lamps - Total Wattage 7.6 W
Light Output 415 lm
Mounting Type surface mounted
Voltage 230 V
Weight 2

BIMobject®