Publier vos produits
Feeling applique
Feeling applique
Feeling applique
Feeling applique
Feeling applique
Feeling applique
Feeling applique
Feeling applique
    Simes

    Feeling applique

    4.0 sur 5 étoiles4.0(6 Avis)

    Feeling répond au besoin récurrent pour améliorer l’éclairage des espaces privés à l’extérieur, tels que les terrasses et jardins, en les rendant plus accueillants et confortables comme des espaces à l’intérieur. Feeling est une famille d’appareils décoratifs dégageant un caractère minimaliste qui crée une lumière d’ambiance douce et élégante. La famille comprend les versions lampadaire au sol, piquet pour jardin et applique murale ou au plafond. La version applique réussit à effectuer deux rotations différentes: la première, autour de son propre axe, permet de diriger le faisceau lumineux de façon à créer des effets d’éclairage directe, indirecte et latérale, tandis que la deuxième qui s’effectue autour de la goupille de fixation, de tourner la tige en la positionnant d’une position à la verticale ou à une position horizontale.

    Spécification
    • FEELING APPLIQUE 2m

      Art. S.2281W

      CIRCUITS LED 3000K 24Vdc 440lm 14.4W CRI 90 MacAdam step 3

      Flux lumineux appareil: 410lm

      Consommation totale: 14.5W

      Rendement lumineux: 28lm/W

      Exige un transformateur ON-OFF à distance ou Alimentation Dimmable

      CE

      TYPOLOGIE

      Montage en applique. Indice de protection IP 54

      CARACTERISTIQUES

      Petite embase de fixation en aluminium extrudé anodisé EN AW-6060 avec haute résistance à la corrosion et embouts en aluminium EN AW-47100 pour les parties extrudées. Résistance mécanique IK 06 Peinture très résistant en 3 étapes :

      1) Traitement au BONDERITE pour une protection chimique grâce à un matériau fluozirconique ne contenant aucun métal mais des nano-particules céramiques qui génèrent une pellicule cohésive, inorganique, à haute densité. 2) Cycle de PRÉ-POLYMERISATION avec application d'une sous-couche époxy permettant l'appareil et une haute résistance à l'oxydation grâce à la présence de zinc. 3) Cycle de POLYMERISATION par application de poudres polyester à haute résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques. Résistance aux tests "brume saline" pour 1200h.

      PERFORMANCES TECHNIQUES

      Source lumineuse en silicone opale. Lamp fixe position. LOR --

      INSTALLATION ET MAINTENANCE

      Dans la version applique deux modes de rotation sont possibles: soit autour de son propre axe ( 180° ) qui permettra de diriger la faisceau lumineux en créant des effets de lumière directe, indirecte ou latérale, ou bien autour du pivot de fixationn ( 350° ): en tournant la tige elle peut se fixer à la verticale, en diagonale ou à l'horizontale.

      CÂBLAGE

      Section du câble 5m cd'alimentation de type Néoprène H05RN-F. Classe électrique: CLASSE III . Matériaux / Finition: Blanc (cod.01), Noir (cod.09). Poids 0.62 Kg Résistance au fil incandescent: --

      Avec lampe.

      FEELING MODÈLE ENREGISTRÉ

      Cet appareil contient des modules LED. En cas de défaut ou de mauvais fonctionnement, contactez le fabricant pour obtenir des instructions supplémentaires concernant le remplacement du circuit LED et de ses composants. Le module LED de ce dispositif ne peut être manipulé par l'utilisateur final.

      Module LED conçu conformément au règlement actuel Lumen Maintenance (LM80) et le Mémorandum Technique (TM21) dans lequel la qualité de la lumière est fiable pour une vie de 70.000 heures rapportables à L80 B10 Ta 25°C (50.000 heures rapportables à L80 B10 Ta 40°C) . Durée de vie Appareil min. 50.000 heures Ta 40°C. Température ambiante d'exercice de -20°C à + 50°C. Température de stockage de -20°C à +60°C.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.feeling_wall_mounted
    • Famille de produitsApplique
    • Groupe de produitsFeeling applique
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-11-05
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (9)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (11)