Publier vos produits
Ghost Pour matériaux de revêtement
Ghost Pour matériaux de revêtement
Ghost Pour matériaux de revêtement
Ghost Pour matériaux de revêtement
Ghost Pour matériaux de revêtement
Ghost Pour matériaux de revêtement
Ghost Pour matériaux de revêtement
Ghost Pour matériaux de revêtement
Ghost Pour matériaux de revêtement
Ghost Pour matériaux de revêtement
    Simes

    Ghost Pour matériaux de revêtement

    Ghost pour matériaux de revêtement est la plus récente version innovatrice introduite dans la gamme. Elle prévoit un boîtier d’encastrement en aluminium anodisé prévue pour loger différents matériaux de revêtement: plaques de plâtre, mosaïque, céramique ou matériel en pierre. Le boîtier d’encastrement est livré avec un réflecteur en aluminium anodisé amovible qui permet une finition parfaite de l’entaille lumineuse spécialement dans les cas où l’on emploie des matériaux de finition difficiles à poser sur la partie inclinée. Ghost est pensé pour être revêtu avec les mêmes matériaux du mur permettant une synthèse parfaite du produit dans l’architecture où la lumière deviendra une
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ghost_for_cladding
    • Famille de produitsMarqueur
    • Groupe de produitsGHOST FOR CLADDING
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-18
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)72
    • Largeur (mm)240
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201425 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Integrated Automation Control of Electrical Systems
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (9)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (11)