Publier vos produits
Pivot
Pivot
Pivot
Pivot
Pivot
Pivot
Pivot
Pivot
Pivot
    Simes

    Pivot

    Pivot est un projecteur non conventionnel de forme cylindrique, totalement orientable: en tournant autour d’un pivot, d’où le nom du produit-même, le corps éclairant peut tourner sur soi-même à 350°, sur son axe passant de la verticale à l’horizontale et peut tourner avec sa base de 350°. La forme est élancée et minimale; Pivot est livré avec la base (alimentateur intégré) ou sans base (alimentateur déporté) et ceci pour conjuguer des besoins tant au niveau de la pratique que de l’esthétique. Le montage se fait au sol, en applique et en façade ou bien avec un piquet. Le montage sur poteau avec l’alimentateur déporté en utilisant l’embase spécifique. En sus de la grande variété offerte par la famille Pivot, toutes les déclinaisons sont proposées en deux typologies

    Spécification
    • PIVOT 7 LED 230V

      Art. S.1766W

      CIRCUITS LED 3000K 230V CRI 90 MacAdam step 3

      Flux lumineux appareil: 605lm

      Consommation totale: 24.8W

      Rendement lumineux: 24lm/W

      Alimentation électronique ON/OFF non gradable 220÷240V AC 50-60Hz / DC

      CE

      TYPOLOGIE

      Projecteurs. Indice de protection IP 66

      CARACTERISTIQUES

      Structure en aluminium injecté EN AB-47100 à haute résistance à l'oxydation. Traitement au tonneau pour préparer la phase de peinture. Vis BTR en acier INOX A4 à forte teneur en molybdènes 2,5-3%. Joint en silicone.

      Peinture très résistant en 3 étapes :

      1) Traitement au BONDERITE pour une protection chimique grâce à un matériau fluozirconique ne contenant aucun métal mais des nano-particules céramiques qui génèrent une pellicule cohésive, inorganique, à haute densité. 2) Cycle de PRÉ-POLYMERISATION avec application d'une sous-couche époxy permettant l'appareil et une haute résistance à l'oxydation grâce à la présence de zinc. 3) Cycle de POLYMERISATION par application de poudres polyester à haute résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques. Résistance aux tests "brume saline" pour 1200h. Résistance mécanique IK 07

      PERFORMANCES TECHNIQUES

      Les optiques sophistiquées concentrent le faisceau et rend la lumière comfortable en réduisant l'éblouissement direct de la source lumineuse.

      Diffuseur en verre trempé. Lentille, en verre trempé épaisseur. Rendement --

      CÂBLAGE

      Section du câble 5m cd'alimentation de type FEP/FEP + PCP (Pivot) ou H05RN-F (Pivot 230V) fermée par un presse-étoupe PG. Classe électrique: CLASSE I Matériaux / Finition: Gris anthracite (cod.24) Poids: 3.8 Kg Résistance au fil incandescent: --

      Avec lampe.

      MODÈLE ENREGISTRÉ

      Cet appareil contient des modules LED. En cas de défaut ou de mauvais fonctionnement, contactez le fabricant pour obtenir des instructions supplémentaires concernant le remplacement du circuit LED et de ses composants. Le module LED de ce dispositif ne peut être manipulé par l'utilisateur final.

      Circuit LED conçu conformément au règlement actuel de Lumen Maintenance (LM80) et Technical Memorandum (TM21), selon lesquels la qualité de la lumière est assurée pour une longévité de 50.000 heures conformément à L70 B20 Ta 25°C.La longévité se reporte exclusivement au seul circuit LED, les autres composants sont exclus.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pivot
    • Famille de produitsProjectors
    • Groupe de produitsPivot
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)355
    • Largeur (mm)38
    • Profondeur (mm)38
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)3.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (9)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (11)