Publier vos produits
POINTER DIGITAL BEAM
POINTER DIGITAL BEAM
POINTER DIGITAL BEAM
POINTER DIGITAL BEAM
POINTER DIGITAL BEAM
POINTER DIGITAL BEAM
    Simes

    POINTER DIGITAL BEAM

    Confort, efficacité flexibilité d'éclairage élevée: les projecteurs Pointer sont parfaits pour les façades, les places, les espaces verts privés et publics.

    Les luminaires dotés de la technologie innovante à faisceau numérique ont une optique variable, dont le faisceau peut être géré par une entrée numérique. Il sera alors possible de modifier dynamiquement l’angle du cône lumineux pour passer d’un faisceau ponctuel à un faisceau d’inondation d’une simple action avec un appareil mobile ou des systèmes de contrôle modernes. Cela signifie qu’il sera possible de sélectionner n’importe quel degré compris entre 10° et 50°, en adaptant le faisceau en temps réel au sujet à éclairer. Cette opération s’effectue entièrement par voie électronique.

    Spécification
    • PROJECTEURS

      MINIPOINTER DIGITAL BEAM

      S.2705W

      module 1 LED 3000K 48Vdc

      Flux lumineux source:: 1360lm

      Flux lumineux appareil: : 909lm

      Consommation source: : 12.8W

      Consommation appareil: : 16.4W

      Rendement lumineux: : 55lm/W

      Tension (DC):

      Consulter la liste accessoires Alimentateurs SIMES dans les pages suivantes: 48Vdc

      Classe électrique: : III

      Indice de protection IP: : IP66

      Résistance mécanique: : IK09

      CE

      TYPOLOGIE

      Projecteurs. Indice de protection IP 66

      CARACTERISTIQUES

      Structure en aluminium injecté EN AB-47100 à haute résistance à l'oxydation. Traitement au tonneau pour préparer la phase de peinture. Vis creuse en acier inoxydable avec traitement isolant contre la corrosion galvanique. Joint en silicone.

      Peinture très résistant en 3 étapes :

      1) Traitement au BONDERITE pour une protection chimique grâce à un matériau fluozirconique ne contenant aucun métal mais des nano-particules céramiques qui génèrent une pellicule cohésive, inorganique, à haute densité. 2) Cycle de PRÉ-POLYMERISATION avec application d'une sous-couche époxy permettant l'appareil et une haute résistance à l'oxydation grâce à la présence de zinc. 3) Cycle de POLYMERISATION par application de poudres polyester à haute résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques. Résistance aux tests "brume saline" pour 1200h. Résistance mécanique IK 09

      PERFORMANCES TECHNIQUES

      LensVector™ pour le contrôle numérique du faisceau lumineux de 10° à 50°.La technologie LensVector™ intégrée dans un système optique spécifique permet de modifier la largeur du faisceau grâce aux protocoles les plus courants et les plus répandus de contrôle à distance, puis d'adapter la forme de la lumière au contexte d'application. Lentille, en verre trempé épaisseur 5mm épaisseur. Rendement --

      INSTALLATION ET ENTRETIEN

      Le verre avant trempé est fixé à l'aide de résines de silicone en position coplanaire sur l'anneau avant en aluminium. Cela permet à l'eau et à la saleté de s'écouler, évitant ainsi la formation de dépôts qui réduiraient considérablement les performances de l'appareil.

      CÂBLAGE

      Appareil pré-câblé avec 0,5m câble en néoprène H05RN-F et connecteur. Classe électrique: CLASSE III Matériaux / Finition: Gris anthracite (cod.24) Poids: 3.18 Kg Résistance au fil incandescent: --

      Appareils fournis avec module LED

      MODÈLE ENREGISTRÉ

      Cet appareil contient des modules LED. En cas de défaut ou de mauvais fonctionnement, contactez le fabricant pour obtenir des instructions supplémentaires concernant le remplacement du circuit LED et de ses composants. Le module LED de ce dispositif ne peut être manipulé par l'utilisateur final.

      Module LED conçu conformément au règlement actuel Lumen Maintenance (LM80) et le Mémorandum Technique (TM21) dans lequel la qualité de la lumière est fiable pour une vie de 70.000 heures rapportables à L80 B10 Ta 25°C (50.000 heures rapportables à L80 B10 Ta 40°C) . Durée de vie Appareil min. 70.000 heures Ta 25°C, min. 50.000 heures Ta 40°C. Température ambiante d'exercice de -20°C à + 50°C. Température de stockage de -20°C à +60°C.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pointer-digital-beam
    • Famille de produitsProjectors
    • Groupe de produitsPointer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)240
    • Largeur (mm)175
    • Profondeur (mm)105
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)318
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (9)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (11)