Publier vos produits
SHIFT PRO
SHIFT PRO
SHIFT PRO
SHIFT PRO
SHIFT PRO
SHIFT PRO
SHIFT PRO
SHIFT PRO
SHIFT PRO
SHIFT PRO
    Simes

    SHIFT PRO

    Traduit par Google,

    Configurable avec cinq têtes modulaires

    Shift Pro est une gamme de poteaux modulaires et multifonctions avec têtes empilables. Le système peut être équipé de cinq têtes maximum, chacune gérée indépendamment.

    Chaque tête peut être sélectionnée parmi :
    Projecteur IP65 réglable avec différents angles de faisceau,
    Caméra de vidéosurveillance IP67,
    Haut-parleur acoustique passif IP65,
    Point d'accès Wi-Fi.

    Spécification
    • AMÉNAGEMENT URBAIN

      SHIFT PRO POLE À ENTERRER

      S.0411W

      module 1 LED 3000K 220-240Vac GRADABLE DALI2; PUSH

      Flux lumineux source: 4602lm

      Flux lumineux appareil: 3061lm

      Consommation source: 27W

      Consommation appareil: 31W

      Rendement lumineux: 99lm/W

      Tension (AC): 220-240Vac

      Fréquence (AC): 50/60Hz

      Tension (DC): 170-276Vdc (No PUSH)

      Gradation: DALI2; PUSH

      Synchronisation PUSH:

      - Max 4 produits, distance <15m.

      - Max 35 produits, distance <300m avec accessoire S.2490.

      Classe électrique: II

      Indice de protection IP: IP66

      Résistance mécanique: IK10

      CE

      TYPOLOGIE

      Bornes. Indice de protection IP 66

      CARACTERISTIQUES

      Mât cylindrique en tube d'acier de construction à haute résistance EN10025, conçu pour être scellé dans le sol.

      Ouverture d'accès réalisée sur plan avec trappe affleurante, dimensions 244x147mm, équipée de vis M8 à tête bombée antivandalisme.

      Mât galvanisé à chaud selon la norme ISO 1461 et revêtu de peinture en poudre polyester.

      Fabriqué en acier EN10219-1 S355JRH (tube). Conforme CE-EN40.

      Corps et trappe en aluminium moulé sous pression EN AB-44300 et en aluminium extrudé EN AW-6060, à haute résistance à l'oxydation.

      Traitement par tribofinition pour préparer la surface à la mise en peinture.

      Vis à six pans creux en acier avec traitement isolant contre la corrosion galvanique.

      Peinture très résistant

      Revêtement extérieur extra résistant. Produit adapté aux applications dans des environnements à forte humidité, ZONE C5 (selon UNI EN ISO 9223:2012).

      Résistance mécanique IK 10

      PERFORMANCES TECHNIQUES

      Chaque projecteur est logé dans une tête qui peut être contrôlée indépendamment et tourner librement sur son axe. Il peut être bloqué sur la position souhaitée au moyen d'un mécanisme de verrouillage. Ces projecteurs intégrés dans la tête peuvent être inclinés horizontalement jusqu'à un maximum de 90º pour diriger le faisceau vers le bas ou poussés vers l'avant pour couvrir de plus grandes superficies. La tête peut également être complètement retournée. Ce niveau de liberté supplémentaire permet également de diriger le faisceau vers le haut, pour éclairer une allée et un mur adjacent avec le même appareil, par exemple. Version avec optique de 20° équipée d’un filtre Honeycomb.

      INSTALLATION ET ENTRETIEN

      Le mât standard est équipé d’une tête d’éclairage orientable et dimmable via DALI, à laquelle il est possible d’ajouter jusqu’à quatre modules supplémentaires (1 pour Borne) , au choix parmi : des éléments d’éclairage additionnels, une caméra de sécurité IP67, un haut-parleur acoustique IP65 ou une tête supérieure prête pour un point d’accès Wi-Fi. Une porte avec prise électrique pour la recharge de trottinettes ou vélos électriques est également disponible en accessoire. Cette flexibilité en fait un élément multifonctionnel pour la sécurité et la gestion intelligente des espaces publics, des zones urbaines et des environnements privés.

      Les appareils pour l'éclairage de jardin doivent être installés avec l'accessoire avec une bride à cimenter. Les appareils ne peuvent être installés directement sur le terrain ou sur des socles en béton sans l'accessoire car le contact entre les deux matières peut créer une oxydation accélérée inconvenante de l'appareil. Le câblage des appareils doit respecter rigoureusement les spécifications techniques.

      CÂBLAGE

      Section du câble 0.2m d'alimentation de type H05RN-F. Simple entrée scellée avec une résine époxy bicomposante. Le câblage est reâlizer avec câbles recouverts de gaines isolantes en silicone. Classe électrique: CLASSE II Matériaux / Finition: Noir (cod.09), Gris anthracite (cod.24) Poids: 53.67 Kg Résistance au fil incandescent: 850°C

      Appareils fournis avec module LED

      SHIFT PRO BREVET et MODÈLE ENREGISTRÉ

      Cet appareil contient des modules LED. En cas de défaut ou de mauvais fonctionnement, contactez le fabricant pour obtenir des instructions supplémentaires concernant le remplacement du circuit LED et de ses composants. Le module LED de ce dispositif ne peut être manipulé par l'utilisateur final.Ce produit contient une source lumineuse de classe d’efficacité énergétique (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): E.

      Module LED conçu conformément au règlement actuel Lumen Maintenance (LM80) et le Mémorandum Technique (TM21) dans lequel la qualité de la lumière est fiable pour une vie de 70.000 heures rapportables à L80 B10 Ta 25°C (50.000 heures rapportables à L80 B10 Ta 40°C) . Durée de vie Appareil min. 70.000 heures Ta 25°C, min. 50.000 heures Ta 40°C. Température ambiante d'exercice de -20°C à + 50°C. Température de stockage de -20°C à +60°C.

      MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE SENSIBLE AUX SURTENSIONS.Nous recommandons d’installer des dispositifs de protection contre les surtensions "SPD" dans le système électrique. Des dispositifs de protection préviennent l’intensité de ces phénomènes, protégeant les appareils des risques d’endommagement et prolongeant leur durée de vie. Les luminaires extérieurs sont soumis à tous types de perturbations électriques, permanentes, temporaires ou transitoires. De telles perturbations peuvent créer des dommages permanents ou des défaillances affectant ses performances et sa durabilité. Le parafoudre (fourni par SIMES) est utilisé pour limiter l’effet destructeur de ces phénomènes. Nous suggérons que chaque luminaire soit connecté à un dispositif de protection à une distance maximale de 10 m. Pour une bonne coordination des protections, un dispositif de protection contre les surtensions doit également être prévu à l’intérieur du tableau électrique de l’installation (le choix de ce dispositif doit être effectué auprès du concepteur électrique et n’est pas fourni par SIMES).

      GARANTIE

      Tous les Articles produits à partir du 01/01/2026 sont couverts par une garantie de 5 (cinq) ans contre les défauts de fabrication et de conformité, selon les conditions et dans les limites prévues par la documentation officielle du fabricant. Pour les détails complets, les exclusions et les modalités d’activation de la garantie, veuillez consulter le lien suivant: www.simes.it/garantie

    Spécifications techniques
    • Réference unique.shift_pro
    • Famille de produitsBollard
    • Groupe de produitsShift-PRO
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-11-05
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)3500
    • Largeur (mm)150
    • Profondeur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)32
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (9)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (11)