L'ouvre-porte à bras pliant PA-KL²-T-80 est utilisé pour l'ouverture automatisée de portes de toutes sortes. Il est particulièrement adapté aux portes à fermeture automatique utilisées comme ouvertures d'entrée d'air pour l'évacuation de la fumée et de la chaleur en cas d'urgence. Dans ce cas, la carrosserie reste solidaire du cadre de porte dans son mouvement. Seul le bras bouge, ce qui pousse la porte ouverte via un mécanisme de roulement. L'ouverture manuelle de la porte n'est pas limitée.
Ouvre-porte à bras pliant² avec 800 N - ouverture manuelle et automatique des portes lourdes sans restriction
L'actionneur PA-KL²-T-80 peut être utilisé de manière flexible en ce qui concerne la situation de montage et le sens de rotation. Il s'installe soit sur le dormant soit dans l'embrasure, les côtés gauche et droit sont possibles. Il convient pour une utilisation sur les éléments de fermeture intérieurs et extérieurs. Il est monté sur le bord de fermeture secondaire. Selon le type d'installation, des largeurs d'ouverture allant jusqu'à 122° sont possibles et, avec le temps d'ouverture extrêmement court de moins de 60 secondes, cela garantit un désenfumage et une ventilation rapides en cas d'incendie. L'ouverture ciblée des portes pour ouvrir l'air d'alimentation signale simultanément la voie d'évacuation et de sauvetage idéale. Cela peut être combiné avec des indicateurs de signalisation et des lumières via un système d'alarme incendie.
L'actionneur PA-KL²-T-80 est testé et certifié selon DIN EN 12101-2. Les actionneurs de type Folding Arm² ont une cinématique spéciale et leur engrenage haute performance (> 20.000 LW) en combinaison avec le bras de levier en acier inoxydable est très résistant. L'ouvre-porte à bras pliant² PA-KL²-T-80 a une force maximale de 800 N en direction "OUVERT" et une charge nominale de 50 N en "FERMÉ". Les petites dimensions d'installation et la charge nominale de 800 N rendent cet automatisme idéal pour les projets avec des exigences esthétiques élevées - en particulier pour les portes grandes et lourdes.
Manipulation facile grâce à l'interface logicielle
Le raccordement s'effectue via la fiche de connexion SICO-PLUG. Celui-ci contient l'interface de programmation SICO BUS par laquelle des paramètres tels que la course d'ouverture et la force peuvent être paramétrés directement sur site et d'autres messages d'état peuvent être lus.
Dans les deux positions finales OUVERT/FERMÉ, l'actionneur offre également un contact sans potentiel. Le contrôle de la séquence de travail et le délai de démarrage sont librement réglables. Grâce à la temporisation de démarrage librement réglable, le bras rabattable de l'ouvre-porte est idéal pour l'ouverture automatisée des portes à deux vantaux (application de vantail secondaire). L'actionneur d'ouvre-porte PA-KL²-T peut également être utilisé en combinaison avec des ouvre-portes électriques et un ferme-porte électrique / une serrure motorisée installés dans la porte.
Disponibilité de la région
| L'Europe | Asie | Amérique du Nord | Afrique | Amérique du Sud | Océanie |
|---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Afrique du Sud | Argentine | Australie |
Albanie | Arabie saoudite | Antigua-et-Barbuda | Algérie | Bolivie | Fidji |
Allemagne | Arménie | Aruba | Angola | Brésil | Guam |
Andorre | Azerbaïdjan | Bahamas | Bénin | Chili | Île Norfolk |
Autriche | Bahreïn | Barbade | Botswana | Colombie | Îles Cook |
Belgique | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Équateur | Îles Mariannes du Nord |
Biélorussie | Bhoutan | Bermudes | Burundi | Guyana | Îles Marshall |
Bosnie-Herzégovine | Brunéi Darussalam | Canada | Cameroun | Guyane française | Îles Pitcairn |
Bulgarie | Cambodge | Costa Rica | Cap-Vert | Îles Falkland (Malvinas) | Îles Salomon |
Chypre | Chine | Cuba | Comores | Paraguay | Kiribati |
Croatie | Corée du Nord | Curaçao | Côte d'Ivoire | Pérou | Micronésie |
Danemark | Corée du Sud | Dominique | Djibouti | Suriname | Nauru |
Espagne | Émirats arabes unis | El Salvador | Égypte | Uruguay | Niué |
Estonie | Géorgie | États-Unis | Érythrée | Venezuela | Nouvelle-Calédonie |
Finlande | Hong Kong | Grenade | Eswatini | Nouvelle-Zélande | |
France | Île Christmas | Groenland | Éthiopie | Palaos | |
Gibraltar | Îles Cocos (Keeling) | Guadeloupe | Gabon | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
Grèce | Inde | Guatemala | Gambie | Polynésie française | |
Guernesey | Indonésie | Haïti | Ghana | Samoa | |
Hongrie | Irak | Honduras | Guinée | Samoa américaines | |
Île de Man | Iran | Îles Caïmans | Guinée équatoriale | Timor-Leste | |
Îles Féroé | Israël | Îles Turks et Caïques | Guinée-Bissau | Tokelau | |
Irlande | Japon | Îles Vierges britanniques | Kenya | Tonga | |
Islande | Jordanie | Îles Vierges des États-Unis | Lesotho | Tuvalu | |
Italie | Kazakhstan | Jamaïque | Libéria | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Kirghizistan | Martinique | Libye | Vanuatu | |
Lettonie | Koweït | Mexique | Madagascar | Wallis et Futuna | |
Liechtenstein | Laos | Montserrat | Malawi | ||
Lituanie | Liban | Nicaragua | Mali | ||
Luxembourg | Macao | Panama | Maroc | ||
Macédoine du Nord | Malaisie | Pays-Bas caribéens | Maurice | ||
Malte | Maldives | Porto Rico | Mauritanie | ||
Moldavie | Mongolie | Republique de Trinite et Tobago | Mayotte | ||
Monaco | Myanmar (Birmanie) | République dominicaine | Mozambique | ||
Monténégro | Népal | Saint-Barthélemy | Namibie | ||
Norvège | Oman | Saint-Kitts-et-Nevis | Niger | ||
Pays-Bas | Ouzbékistan | Saint-Martin | Nigeria | ||
Pologne | Pakistan | Saint-Martin | Ouganda | ||
Portugal | Palestine | Saint-Pierre-et-Miquelon | République centrafricaine | ||
République tchèque | Philippines | Saint-Vincent et les Grenadines | République démocratique du Congo | ||
Roumanie | Qatar | Sainte-Lucie | République du Congo | ||
Royaume-Uni | Singapour | Réunion | |||
Russie | Sri Lanka | Rwanda | |||
Saint-Marin | Syrie | Sahara occidental | |||
Serbie | Tadjikistan | Sainte-Hélène | |||
Slovaquie | Taïwan | Sao Tomé-et-Principe | |||
Slovénie | Territoire britannique de l'océan Indien | Sénégal | |||
Suède | Thaïlande | Seychelles | |||
Suisse | Turkménistan | Sierra Leone | |||
Svalbard et Jan Mayen | Turquie | Somalie | |||
Ukraine | Vietnam | Soudan | |||
Vatican | Yémen | Soudan du Sud | |||
Tanzanie | |||||
Tchad | |||||
Togo | |||||
Tunisie | |||||
Zambie | |||||
Zimbabwe |