Publier vos produits
Simon 704 Round Comfort
Simon

Simon 704 Round Comfort

Simon 704 est une collection de downlights de petit format et au design compact. Le corps optique peut être combiné avec différents cadres pour créer une optique extensive pour l’éclairage général ou une optique intensive pour l’éclairage d’accentuation.

La gamme comprend plusieurs corps lumineux pouvant être associés à des cadres fixes ou orientables, de forme carrée ou circulaire. Cette polyvalence offre des options esthétiques et fonctionnelles qui s’intègrent parfaitement dans les espaces résidentiels et publics, les hôtels, les restaurants et les environnements commerciaux.

Avec un design compact et minimaliste, le système de dissipation thermique assure une gestion optimale de la chaleur, prolongeant la durée de vie de la source LED. Le système d’installation simple de type jack permet une connexion électrique et mécanique rapide.

Les versions fixes offrent un plus grand confort visuel en évitant l’éblouissement grâce à leur conception discrète et fonctionnelle. Les versions orientables permettent à la fois un éclairage d’accentuation ou général, et grâce à une inclinaison de ±30º, la lumière peut être orientée avec précision.

La collection permet également un contrôle intelligent et une lumière personnalisée grâce aux systèmes de contrôle Simon, sans composants supplémentaires. Des versions avec technologie DALI sont disponibles. Les produits sont proposés en températures de couleur de 2700K, 3000K et 4000K.

Spécifications techniques
  • Réference unique.simon-704-round-comfort
  • Famille de produitsSimon 704
  • Groupe de produitsSimon 704
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2025-11-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers