Publier vos produits
Simon 860 Montage en Surface
Simon

Simon 860 Montage en Surface

La configuration en montage en surface est idéale pour les espaces aux surfaces irrégulières, grâce aux embouts en caoutchouc qui assurent un alignement parfait. Le système est facile à installer avec une connexion électrique par le haut et offre des ajustements sans outil pour une adaptabilité dans divers environnements.
Spécification
  • Cette gamme est conçue pour des installations en surface, offrant des lignes épurées et une esthétique moderne. Elle est classée IP20 avec un CRI>90 et disponible en longueurs de modules de 1200 mm, 1600 mm et 2400 mm, en finitions blanc et noir. Elle prend en charge les contrôles DALI 2 pour des ajustements lumineux harmonieux et est compatible avec des optiques Opal, Microprismatique et à faible UGR. Le système est conçu pour répondre à des normes élevées d'efficacité énergétique et de durabilité.
Spécifications techniques
  • Réference unique.simon-860-surface-mount
  • Famille de produitsSimon 860
  • Groupe de produitsSimon 860
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2024-12-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)65
  • Largeur (mm)45
  • Profondeur (mm)1200
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondairePolycarbonate
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)1.9
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Divers