Publier vos produits
ProFinish Brickmould® 600 Series Double Slider Window

ProFinish Brickmould® 600 Series Double Slider Window

Traduit par Google,
Moule à brique 600 2-lite Slider
Simonton ProFinish

La série Simonton ProFinish® Brickmould 600 présente une conception de moule à brique/canal en J avec un profil attrayant à plusieurs niveaux qui répond aux spécifications architecturales et facilite l'installation. La série Brickmould 600 offre également une fenêtre à guillotine double, des intérieurs en similibois laminé en option, des fenêtres divisées simulées et une garniture extérieure à boîtier plat qui simule l'apparence des fenêtres en bois traditionnelles.

Les conceptions de produits Simonton et les caractéristiques standard ont fourni d'excellentes performances, mais une foule de mises à niveau facultatives peuvent être sélectionnées pour personnaliser votre fenêtre pour une efficacité, un style et une fonctionnalité accrus.

En plus des tailles de stock standard, tous les produits Simonton peuvent être fabriqués sur mesure, n'ayant que des limites de taille minimale et maximale en hauteur et en largeur. Veuillez télécharger le fichier PDF du produit pour obtenir des informations sur les tailles de stock standard ainsi que sur les tailles minimales et maximales appropriées.

Des normes et des méthodes d'essai rigoureuses garantissent la performance des portes et fenêtres Simonton. Pour réussir ces tests, le produit doit supporter des conditions plus intenses que celles qu'une fenêtre ou une porte est susceptible de subir dans votre maison.

Toutes les fenêtres et portes fabriquées par Simonton sont testées pour répondre aux normes AAMA/NWDA 101/IS2-97 pour les problèmes structurels et NFRC 100 et NFRC 200 pour les problèmes thermiques. (AAMA=American Architectural Manufacturers Association ; NWDA=National Window Door Association ; NFRC=National Fenestration Rating Council)

Chez Simonton Windows, nous offrons des garanties complètes sur nos produits qui protègent le propriétaire contre les défauts de fabrication. Bien que chaque garantie diffère pour chacune de nos gammes de produits, elles incluent toutes une chose : la tranquillité d'esprit que vous avez un produit de qualité et une entreprise de qualité qui le soutient.

Informations sur le matériel de fenêtre

C'est un domaine où de très petits détails peuvent faire une très grande différence. Chaque pièce de quincaillerie utilisée pour les fenêtres Simonton est conçue pour des performances sérieuses et durables. Mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous amuser un peu et vous exprimer. Que vous choisissiez la richesse étincelante de la quincaillerie en laiton, la simplicité discrète de la quincaillerie de couleur assortie ou l'une de nos autres finitions, vous êtes assuré de la légendaire qualité Simonton jour après jour.


Les fenêtres à battants sont dotées de poignées à manivelle qui fonctionnent en douceur, permettant au châssis d'être ouvert à 90 degrés.* Les poignées à manivelle sont de couleur assortie pour une apparence attrayante et uniforme. Une manivelle rabattable en option est également disponible.

Quincaillerie de porte patio et jardin

Les portes patio et jardin sont dotées d'un système de verrouillage multipoint qui sécurise étroitement la porte pour une résistance aux intempéries et une sécurité accrues. Des versions externes avec ou sans clé sont disponibles. Les portes de jardin sont dotées d'une poignée en laiton massif attrayante et des fausses poignées supplémentaires sont disponibles pour les portes fixes à charnières françaises.

Quincaillerie de rechange pour porte-patio

La porte qui a toujours aidé à faire entrer l'extérieur peut aussi faire tomber la maison. Les portes-fenêtres de remplacement sont disponibles avec des ensembles de quincaillerie en option qui complètent les poignées de tiroir, les luminaires personnalisés et les appareils électroménagers de votre maison. Consultez votre représentant des ventes pour une liste complète des finitions et des gammes de produits disponibles.


Durables et faciles à saisir, les poignées de porte patio sont de couleur assortie* à votre porte ou peuvent être commandées dans des finitions design uniques.

Contactez-nous à archdetails@simonton.com
Spécifications techniques
  • Réference unique.772-006
  • Famille de produitsHorizontal Sliding Windows
  • Groupe de produitsProFinish Brickmould® Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-09-15
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes