Publier vos produits
Profinish Single Hung Windows

Profinish Single Hung Windows

Traduit par Google,
Fenêtres à guillotine simple ProFinish PROFINISH SINGLE HUNG – UNE PERFORMANCE SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ COMPTER.

En termes de résistance et de stabilité, peu de fenêtres se comparent à la ProFinish Single Hung. L'extérieur incliné combiné avec un cadre soudé à onglet et un châssis soudé est le type de construction le plus solide sur le marché aujourd'hui. Le seuil à coupe composée à trois chambres ajoute à la stabilité structurelle car il aide à réduire le potentiel d'un seuil courbé. La pente de 10 degrés permet également un drainage rapide de l'eau même en cas de pluie battante. Le Single Hung comprend également la configuration intégrale du canal en J sur le cadre de la fenêtre pour faciliter l'installation.

En matière d'efficacité thermique, le ProFinish Single Hung ouvre la voie. Le rail de rencontre à emboîtement fournit un joint résistant aux intempéries et peut être facilement retiré afin que les matériaux de construction puissent passer à travers l'ouverture sur le chantier. De plus, le coupe-froid du seuil de barrage assure une efficacité thermique maximale. Comme pour toute la gamme ProFinish, le Single Hung offre une grande variété de caractéristiques standard telles que du verre isolant de 3/4" avec des lignes de visibilité égales, un rail de levage extrudé et un canal en J intégré pour les applications de revêtement. Les fenêtres à guillotine simple sont disponibles dans des tailles de fenêtre standard, ou ils peuvent être construits selon vos spécifications exactes moyennant un petit supplément.Les grilles en laiton et sculptées ainsi que la quincaillerie en laiton sont des options décoratives disponibles.D'autres options incluent le verre biseauté ombré, teinté, obscur, Azurlite® ou Low E/Argon -verre rempli.

Qu'il soit utilisé individuellement ou en combinaisons, pour une résistance, une beauté et une fiabilité sans compromis, le ProFinish Single Hung est à la hauteur à chaque fois.

Rugueux
Taille de l'unité d'ouverture du modèle
(L x H) (L x H)

1830 20" x 36" 19-1/2" x 35-1/2"
1832 20" x 38" 19-1/2" x 37-1/2"
1838 20" x 44" 19-1/2" x 43-/12"
1840 20" x 48" 19-1/2" x 47-1/2"
1844 20" x 52" 19-1/2" x 51-1/2"
1846 20" x 54" 19-1/2" x 53-1/2"
1850 20" x 60" 19-1/2" x 59-1/2"
1852 20" x 62" 19-1/2" x 61-1/2"
1856 20" x 66" 19-1/2" x 65-/12"
1860 20" x 72" 19-1/2" x 71-1/2"
1862 20" x 74" 19-1/2" x 73-1/2"

2030 24" x 36" 23-1/2" x 35-1/2"
2032 24" x 38" 23-1/2" x 37-1/2"
2038 24" x 44" 23-1/2" x 43-1/2"
2040 24" x 48" 23-1/2" x 47-1/2"
2044 24" x 52" 23-1/2" x 51-1/2"
2046 24" x 54" 23-1/2" x 53-1/2"
2050 24" x 60" 23-1/2" x 59-1/2"
2052 24" x 62" 23-1/2" x 61-1/2"
2056 24" x 66" 23-1/2" x 65-1/2"
2060 24" x 72" 23-1/2" x 71-1/2"
2062 24" x 74" 23-1/2" x 73-1/2"

2430 28" x 36" 27-1/2" x 35-1/2"
2432 28" x 38" 27-1/2" x 37-1/2"
2438 28" x 44" 27-1/2" x 43-1/2"
2440 28" x 48" 27-1/2" x 47-1/2"
2444 28" x 52" 27-1/2" x 51-1/2"
2446 28" x 54" 27-1/2" x 53-1/2"
2450 28" x 60" 27-1/2" x 59-1/2"
2452 28" x 62" 27-1/2" x 61-1/2"
2456 28" x 66" 27-1/2" x 65-1/2"
2460 28" x 72" 27-1/2" x 71-1/2"
2462 28" x 74" 27-1/2" x 73-1/2"

2830 32" x 36" 31-1/2" x 35-1/2"
2832 32" x 38" 31-1/2" x 37-1/2"
2838 32" x 44" 31-1/2" x 43-1/2"
2840 32" x 48" 31-1/2" x 47-1/2"
2844 32" x 52" 31-1/2" x 51-1/2"
2846 32" x 54" 31-1/2" x 53-1/2"
2850 32" x 60" 31-1/2" x 59-1/2"
2852 32" x 62" 31-1/2" x 61-1/2"
2856 32" x 66" 31-1/2" x 65-1/2"
2860 32" x 72" 31-1/2" x 71-1/2"
2862 32" x 74" 31-1/2" x 73-1/2"

3030 36" x 36" 35-1/2" x 35-1/2"
3032 36" x 38" 35-1/2" x 37-1/2"
3038 36" x 44" 35-1/2" x 43-1/2"
3040 36" x 48" 35-1/2" x 47-1/2"
3044 36" x 52" 35-1/2" x 51-1/2"
3046 36" x 54" 35-1/2" x 53-1/2"
3050* 36" x 60" 35-1/2" x 59-1/2"
3052* 36" x 62" 35-1/2" x 61-1/2"
3056* 36" x 66" 35-1/2" x 65-1/2"
3060 36" x 72" 35-1/2" x 71-1/2"
3062 36" x 74" 35-1/2" x 73-1/2"

3430 40" x 36" 39-1/2" x 35-1/2"
3432 40" x 38" 39-1/2" x 37-1/2"
3438 40" x 44" 39-1/2" x 43-1/2"
3440 40" x 48" 39-1/2" x 47-1/2"
3444 40" x 52" 39-1/2" x 51-1/2"
3446 40" x 54" 39-1/2" x 53-1/2"
3450* 40" x 60" 39-1/2" x 59-1/2"
3452* 40" x 62" 39-1/2" x 61-1/2"
3456* 40" x 66" 39-1/2" x 65-1/2"
3460** 40" x 72" 39-1/2" x 71-1/2"
3462** 40" x 74" 39-1/2" x 73-1/2"

3830 44" x 36" 43-1/2" x 35-1/2"
3832 44" x 38" 43-1/2" x 37-1/2"
3838 44" x 44" 43-1/2" x 43-1/2"
3840 44" x 48" 43-1/2" x 47-1/2"
3844 44" x 52" 43-1/2" x 51-1/2"
3846 44" x 54" 43-1/2" x 53-1/2"
3850* 44" x 60" 43-1/2" x 59-1/2"
3852* 44" x 62" 43-1/2" x 61-1/2"
3856* 44" x 66" 43-1/2" x 65-1/2"
3860** 44" x 72" 43-1/2" x 71-1/2"
3862** 44" x 74" 43-1/2" x 73-1/2"

4030 48" x 36" 47-1/2" x 35-1/2"
4032 48" x 38" 47-1/2" x 37-1/2"
4038 48" x 44" 47-1/2" x 43-1/2"
4040 48" x 48" 47-1/2" x 47-1/2"
4044 48" x 52" 47-1/2" x 51-1/2"
4046 48" x 54" 47-1/2" x 53-1/2"
4050* 48" x 60" 47-1/2" x 59-1/2"
4052* 48" x 62" 47-1/2" x 61-1/2"
4056* 48" x 66" 47-1/2" x 65-1/2"
4060** 48" x 72" 47-1/2" x 71-1/2"
4062** 48" x 74" 47-1/2" x 73-1/2"

ProFinish à guillotine simple

* Indique les tailles qui satisferont une sortie de 5,7 pieds carrés lorsqu'elles sont commandées avec le matériel de sortie en option. Pour répondre aux codes d'évacuation, un stock de taille 3050, 3450, 3850 et 4050 avec quincaillerie d'évacuation sera fabriqué avec une hauteur d'unité de 59-3/4"

** Indique les tailles qui satisferont une sortie de 5,7 pieds carrés lorsqu'elles sont commandées avec du matériel standard.

Le meneau en H a une épaisseur de 1/2 po. Veuillez prévoir une allocation de 1/2 po pour chaque meneau utilisé.

Spécifications techniques
  • Réference unique.nst11304
  • Famille de produitsWindows
  • Groupe de produitsSingle-hung Windows
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-10-19
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple