Publier vos produits
Profinish Fixed Windows

Profinish Fixed Windows

Traduit par Google,
ProFinish Fixed Windows PROFINISH IMAGE ET GÉOMÉTRIE – UN STYLE À PART. Parfois, rien ne convient mieux qu'une baie vitrée. Et les fenêtres panoramiques ProFinish ne font pas exception. Pour fournir un effet simplifié, l'extérieur de l'image ProFinish a été conçu pour correspondre à l'extérieur incliné du Single Hung and Slider. Pour faciliter l'installation, les fenêtres Picture disposent de la même configuration intégrale de canal J que l'on trouve sur toutes les fenêtres ProFinish. De plus, les fenêtres panoramiques ProFinish sont disponibles dans une grande variété de tailles pour répondre à toutes les spécifications.

Aucune nouvelle ligne de fenêtres de construction ne serait complète sans une large sélection de Geometrics. ProFinish propose neuf catégories différentes de conceptions géométriques, dont la plupart peuvent être personnalisées avec des grilles et des options de verre spécialisées pour créer un effet spectaculaire. Choisissez parmi les demi-ronds, les quarts de rond, les ovales, les octogones, les cercles, les triangles, les sourcils, les trapèzes ou les gothiques pour créer exactement le look que vous voulez. Et si aucune des catégories géométriques ne correspond à vos spécifications, une fenêtre géométrique ProFinish personnalisée peut être créée par Simonton.

Qu'elles soient utilisées individuellement ou en combinaison avec les fenêtres à guillotine simple et double ProFinish, les fenêtres ProFinish Picture et Geometric sont un beau complément à n'importe quelle maison.

Rugueux
Taille de l'unité d'ouverture du modèle
(L x H) (L x H)

2030 24" x 36" 23-1/2" x 35-1/2"
2032 24" x 38" 23-1/2" x 37-1/2"
2038 24" x 44" 23-1/2" x 43-1/2"
2040 24" x 48" 23-1/2" x 47-1/2"
2044 24" x 52" 23-1/2" x 51-1/2"
2046 24" x 54" 23-1/2" x 53-1/2"
2050 24" x 60" 23-1/2" x 59-1/2"
2052 24" x 62" 23-1/2" x 61-1/2"
2056 24" x 66" 23-1/2" x 65-1/2"
2060 24" x 72" 23-1/2" x 71-1/2"
2062 24" x 74" 23-1/2" x 73-1/2"

3030 36" x 36" 35-1/2" x 35-1/2"
3032 36" x 38" 35-1/2" x 37-1/2"
3038 36" x 44" 35-1/2" x 43-1/2"
3040 36" x 48" 35-1/2" x 47-1/2"
3044 36" x 52" 35-1/2" x 51-1/2"
3046 36" x 54" 35-1/2" x 53-1/2"
3050 36" x 60" 35-1/2" x 59-1/2"
3052 36" x 62" 35-1/2" x 61-1/2"
3056 36" x 66" 35-1/2" x 65-1/2"
3060 36" x 72" 35-1/2" x 71-1/2"
3062 36" x 74" 35-1/2" x 73-1/2"

4030 48" x 36" 47-1/2" x 35-1/2"
4032 48" x 38" 47-1/2" x 37-1/2"
4038 48" x 44" 47-1/2" x 43-1/2"
4040 48" x 48" 47-1/2" x 47-1/2"
4044 48" x 52" 47-1/2" x 51-1/2"
4046 48" x 54" 47-1/2" x 53-1/2"
4050 48" x 60" 47-1/2" x 59-1/2"
4052 48" x 62" 47-1/2" x 61-1/2"
4056 48" x 66" 47-1/2" x 65-1/2"
4060 48" x 72" 47-1/2" x 71-1/2"
4062 48" x 74" 47-1/2" x 73-1/2"

5030 60" x 36" 59-1/2" x 35-1/2"
5032 60" x 38" 59-1/2" x 37-1/2"
5038 60" x 44" 59-1/2" x 43-1/2"
5040 60" x 48" 59-1/2" x 47-1/2"
5044 60" x 52" 59-1/2" x 51-1/2"
5046 60" x 54" 59-1/2" x 53-1/2"
5050 60" x 60" 59-1/2" x 59-1/2"
5052 60" x 62" 59-1/2" x 61-1/2"
5056 60" x 66" 59-1/2" x 65-1/2"
5060 60" x 72" 59-1/2" x 71-1/2"
5062 60" x 74" 59-1/2" x 73-1/2"

Demi-rond

Taille des stocks
2814
Ouverture brute
32" x 16"
Taille de l'unité
31-1/2" x 15-1/2"

Taille des stocks
3016
Ouverture brute
36" x 18"
Taille de l'unité
35-1/2" x 17-1/2"

Taille des stocks
4020
Ouverture brute
48" x 24"
Taille de l'unité
47-1/2" x 23-1/2"

Taille des stocks
4824
Ouverture brute
56" x 28"
Taille de l'unité
55-1/2" x 27-1/2"

Taille des stocks
5026
Ouverture brute
60" x 30"
Taille de l'unité
59-1/2" x 29-1/2"

Taille des stocks
5428
Ouverture brute
64" x 32"
Taille de l'unité
63-1/2" x 31-1/2"

Taille des stocks
6030
Ouverture brute
72" x 36"
Taille de l'unité
71-1/2" x 35-1/2"

Octogone

Taille des stocks
2020
Ouverture brute
24" x 24"
Taille de l'unité
23-1/2" x 23-1/2"

Cercle

Taille des stocks
3030
Ouverture brute
36" x 36"
Taille de l'unité
35-1/2" x 35-1/2"

Géométrique

Les formes triangulaires, sourcils, ovales, quart de rond, trapézoïdales et gothiques sont disponibles dans des tailles personnalisées.

Image ProFinish

Le meneau en H a une épaisseur de 1/2 po. Veuillez prévoir une allocation de 1/2 po pour chaque meneau utilisé.


Spécifications techniques
  • Réference unique.nst11306
  • Famille de produitsWindows
  • Groupe de produitsFixed Windows
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-10-19
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe