Publier vos produits
StormBreaker Plus® 300VL Vinyl Impact-resistant Horizontal Roller Replacement Window

StormBreaker Plus® 300VL Vinyl Impact-resistant Horizontal Roller Replacement Window

Traduit par Google,

Le rouleau horizontal Simonton StormBreaker® Plus offre une protection fiable contre les chocs avec la commodité d'une fenêtre écoénergétique qui s'ouvre et se ferme facilement.

  • Le verre feuilleté offre une résistance aux chocs éprouvée
  • Construction de cadre soudée par fusion avec des profils renforcés pour une stabilité accrue
  • Les rouleaux résistants à la corrosion à axe en acier offrent une durée de vie de fonctionnement en douceur, ouvrant le châssis le plus lourd avec un minimum d'effort.
  • Le montant de traction profilé offre des performances fiables au fil du temps
StormBreaker Plus 300VL

Pour la vie côtière, les fenêtres et les portes StormBreaker Plus 300VL sont conçues pour aider à résister aux vents violents et aux débris entraînés par le vent sans l'utilisation de systèmes de volets. Ils présentent un design de cadre biseauté attrayant, des profils renforcés pour plus de solidité et une efficacité énergétique impressionnante.

  • Le verre feuilleté KeepSafe Maximum® offre sécurité et sécurité et réduit les bruits indésirables
  • Des ensembles de verre avancés sont disponibles pour une efficacité énergétique maximale
  • Une gamme complète de styles est disponible, y compris une porte patio et une porte jardin
  • Choisissez parmi le bronze blanc, beige et extérieur et une multitude d'options de verre et de grille
  • Testé et certifié pour répondre aux normes AAMA pour les zones d'ouragan à grande vitesse, les spécifications de Miami-Dade et du comté de Broward pour la Florida Building Commission et l'évaluation du Texas Department of Insurance pour la côte du Texas

Les fonctionnalités et options ne sont pas disponibles sur tous les styles.
Les séries peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du pays.

Styles de fenêtres et de portes disponibles dans la série 300VL



Garantie limitée à vie double

Nous savons que l'achat de fenêtres et de portes-fenêtres représente un gros investissement. Un investissement que vous voulez protégé. C'est pourquoi nous soutenons toutes les fenêtres et portes Simonton StormBreaker Plus® avec une double garantie limitée à vie couvrant le vinyle, la quincaillerie, les moustiquaires et les unités de verre isolant.

ÉNERGIE STAR

Les fenêtres et les portes Simonton peuvent être commandées pour répondre aux directives ENERGY STAR pour n'importe quelle région du pays. Alors, peu importe où vous vivez, vous pouvez maintenant vous procurer des fenêtres et des portes-fenêtres éconergétiques. Tout cela contribue à réduire vos coûts de chauffage et de climatisation et à respecter les directives établies par l'EPA et le Département américain de l'énergie.

Certification Or AAMA

Grâce à la certification AAMA Gold, vous pouvez être sûr que les fenêtres et les portes Simonton répondent aux normes de performance les plus élevées en matière de résistance à l'infiltration d'air et d'eau, d'intégrité structurelle et d'entrée forcée.

Spécifications techniques
  • Réference unique.simonton-windows-300vl-roller
  • Famille de produitsSliding Windows
  • Groupe de produitsStormBreaker Plus® 300VL
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-11-25
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes