Publier vos produits
ProFinish Brickmould® 600 Vinyl Geometric New Construction Window

ProFinish Brickmould® 600 Vinyl Geometric New Construction Window

Traduit par Google,

Choisissez parmi une multitude de formes passionnantes, y compris demi-rond, quart de rond, sourcil, cercle, triangle, octogone, hexagone, pentagone et trapèze, ou combinez-les avec d'autres styles de fenêtre pour créer une configuration personnalisée. Dans tous les cas, vous serez récompensé par une fenêtre magnifique, durable et économe en énergie.

  • Vaste gamme d'options de verre, de motifs de grille et de styles
  • Des conceptions extérieures uniques qui offrent force et beauté
  • Construction de cadre soudée par fusion pour plus de solidité et de stabilité
Moulure à brique ProFinish série 600

La série Brickmould 600 offre le style classique des fenêtres en bois avec un extérieur attrayant à plusieurs niveaux. Les options de design haut de gamme et les ensembles de verre haute performance améliorent cette série qui offre déjà une beauté et une efficacité énergétique nécessitant peu d'entretien.

  • Le verre ProSolar® Low E avec gaz Argon est standard, tandis que ProSolar® Shade Low E est disponible
  • Les options de style Decorum® incluent les couleurs extérieures, les grains de bois intérieurs et les finitions de quincaillerie en métal
  • La garniture de boîtier plat en option et les fenêtres divisées simulées accentuent l'apparence classique de la fenêtre en bois
  • Une foule d'options de verre comprend le verre feuilleté SafePoint ™ pour l'insonorisation et la sécurité
  • Choisissez parmi une sélection complète de styles, y compris une porte patio

Les fonctionnalités et options ne sont pas disponibles sur tous les styles.
Les séries peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du pays.

Styles disponibles dans la série Brickmould 600



Garantie limitée à vie

Nous savons que l'achat de fenêtres est un gros investissement. Un investissement que vous voulez protégé. C'est pourquoi nous soutenons toutes les fenêtres et portes Simonton Brickmould 600 avec une garantie limitée à vie couvrant le vinyle, la quincaillerie, les moustiquaires et les unités de verre isolant.

ÉNERGIE STAR

Les fenêtres et les portes Simonton peuvent être commandées pour répondre aux directives ENERGY STAR pour n'importe quelle région du pays. Alors, peu importe où vous vivez, vous pouvez maintenant vous procurer des fenêtres et des portes-fenêtres éconergétiques. Tout cela contribue à réduire vos coûts de chauffage et de climatisation et à respecter les directives établies par l'EPA et le Département américain de l'énergie.

Certification Or AAMA

Grâce à la certification AAMA Gold, vous pouvez être sûr que les fenêtres et portes Simonton répondent aux normes de performance les plus élevées en matière de résistance à l'infiltration d'air et d'eau, d'intégrité structurelle et d'entrée forcée.

Spécifications techniques
  • Réference unique.simonton-windows-600-geometric
  • Famille de produitsFixed Windows
  • Groupe de produitsProFinish Brickmould® Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-11-25
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe