Publier vos produits
DaylightMax® Vinyl Awning Replacement Window

DaylightMax® Vinyl Awning Replacement Window

Traduit par Google,

La fenêtre de l'auvent s'ouvre par le bas, vous permettant d'attraper une brise, même s'il pleut. Utilisez-le comme accent en combinaison avec d'autres fenêtres. Ou utilisez-le seul. Quoi qu'il en soit, vous donnerez à votre pièce une touche supplémentaire de ventilation et de lumière.

  • Le système de verrouillage avancé sécurise étroitement la fenêtre en plusieurs points
  • Quincaillerie robuste et résistante à la corrosion

APERÇU
Simonton DaylightMax
Les fenêtres Simonton DaylightMax™ offrent moins de cadre et plus de verre que la plupart des fenêtres de remplacement. La conception unique du cadre offre une efficacité énergétique maximale qui surpasse de loin les normes ENERGY STAR® et vous aide à réduire vos coûts de chauffage et de climatisation.

  • Des ensembles de verre avancés sont disponibles pour une efficacité maximale
  • Disponible avec les couleurs extérieures Decorum®, les finitions de quincaillerie et un large choix d'options de verre décoratif
  • Un cadre étroit et une zone de vision plus large fournissent jusqu'à 40 % plus de lumière du jour que les fenêtres à cadre large
  • Choisissez parmi une sélection complète de styles, y compris une porte patio et une porte patio à charnières

Toutes les fonctionnalités et options ne sont pas disponibles sur tous les styles

Styles disponibles dans la série DaylightMax


Garantie limitée à vie double
Nous savons que l'achat de fenêtres est un gros investissement. Un investissement que vous voulez protégé. C'est pourquoi nous accompagnons toutes les fenêtres et portes Simonton DaylightMax™ d'une garantie complète couvrant le vinyle, la quincaillerie, les moustiquaires et les vitrages isolants. La garantie comprend également la main-d'œuvre et une garantie à vie contre les bris de glace

ÉNERGIE STAR

Les fenêtres et les portes Simonton peuvent être commandées pour répondre aux directives ENERGY STAR pour n'importe quelle région du pays. Alors, peu importe où vous vivez, vous pouvez maintenant vous procurer des fenêtres et des portes-fenêtres éconergétiques. Tout cela contribue à réduire vos coûts de chauffage et de climatisation et à respecter les directives établies par l'EPA et le Département américain de l'énergie.

Certification Or AAMA

Grâce à la certification AAMA Gold, vous pouvez être sûr que les fenêtres et les portes Simonton répondent aux normes de performance les plus élevées en matière de résistance à l'infiltration d'air et d'eau, d'intégrité structurelle et d'entrées forcées.ppp

Spécifications techniques
  • Réference unique.simonton-windows-daylightmax-vinyl-awning
  • Famille de produitsAwning Windows
  • Groupe de produitsDaylightMax®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-01-20
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à auvent