Publier vos produits
Madeira® Vinyl Replacement French Sliding Patio Door

Madeira® Vinyl Replacement French Sliding Patio Door

Traduit par Google,
Une large conception de montants et de rails de la porte-fenêtre coulissante Madeira French offre une apparence classique et élégante, tandis que des fonctionnalités avancées contribueront à rendre votre maison plus belle et plus économe en énergie.
  • Le verre trempé à double résistance augmente la résistance et la sécurité
  • Conception de seuil unique qui éloigne l'eau de votre maison
  • Le rail de rencontre entièrement imbriqué et le coupe-froid à ailettes réduisent l'infiltration d'air et d'eau
  • Un système de verrouillage multipoint sécurise le panneau avec une poignée facile à utiliser
  • Le panneau de porte s'ouvre et se ferme facilement sur des rouleaux résistants à la corrosion

APERÇU
Simonton Madère
Les fenêtres et les portes Simonton Madeira™ présentent une conception de cadre traditionnelle qui complète l'architecture classique. Madère offre une efficacité énergétique qui surpasse de loin les normes ENERGY STAR®, vous aidant à réduire vos factures de chauffage et de climatisation. Les options de style Decorum® by Simonton disponibles rehausseront l'apparence de votre maison grâce à un large choix de couleurs, de finitions de quincaillerie et de conceptions décoratives de verre et de grille.
  • Le verre ProSolar® Low E avec gaz argon est standard tandis que le verre ProSolar Shade Low E et les ensembles de verre à triple vitrage Eco3 ™ sont disponibles pour une efficacité maximale
  • Les couleurs extérieures Decorum® et les options de verre décoratif et de grille offrent un look personnalisé
  • La conception à cadre large complète l'architecture classique
  • Choisissez parmi une sélection complète de styles, y compris une porte patio et une porte patio à charnières

Toutes les fonctionnalités et options ne sont pas disponibles sur tous les styles

Styles disponibles dans la série Madeira


Garantie limitée à vie double de Madère
Nous savons que l'achat de fenêtres et de portes-fenêtres représente un gros investissement. Un investissement que vous voulez protégé. C'est pourquoi nous soutenons toutes les fenêtres et portes Simonton Madeira™ avec une garantie complète couvrant le vinyle, la quincaillerie, les moustiquaires et les unités de verre isolant. La garantie comprend également la main-d'œuvre et une garantie à vie contre les bris de glace

ÉNERGIE STAR

Les fenêtres et les portes Simonton peuvent être commandées pour répondre aux directives ENERGY STAR pour n'importe quelle région du pays. Alors, peu importe où vous vivez, vous pouvez maintenant vous procurer des fenêtres et des portes-fenêtres éconergétiques. Tout cela contribue à réduire vos coûts de chauffage et de climatisation et à respecter les directives établies par l'EPA et le Département américain de l'énergie.

Certification Or AAMA

Grâce à la certification AAMA Gold, vous pouvez être sûr que les fenêtres et les portes Simonton répondent aux normes de performance les plus élevées en matière de résistance à l'infiltration d'air et d'eau, d'intégrité structurelle et d'entrées forcées.
Spécifications techniques
  • Réference unique.simonton-windows-madeira-french-sliding-patio-door
  • Famille de produitsSliding Doors
  • Groupe de produitsMadeira®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-01-20
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes