Publier vos produits
ProFinish Brickmould® 300 Series Vinyl Picture New Construction Window

ProFinish Brickmould® 300 Series Vinyl Picture New Construction Window

Traduit par Google,
Les fenêtres panoramiques sont conçues pour offrir une vue dégagée sur n'importe quelle pièce et fonctionnent parfaitement avec d'autres styles de fenêtres Brickmould 300 pour créer des configurations uniques. Quoi que vous décidiez, vous adorerez la transformation qu'ils apporteront.
  • Vaste gamme d'options de verre, de motifs de grille et de styles
  • Des conceptions extérieures uniques qui offrent force et beauté
  • Construction de cadre soudée par fusion pour plus de solidité et de stabilité

APERÇU
Moulure à brique ProFinish série 300
La série Brickmould 300 est mise en valeur par un cadre attrayant à plusieurs niveaux qui offre une apparence classique. Les options de verre éconergétique et diverses configurations et styles de grille s'ajoutent à cette série axée sur la valeur.
  • Le système d'espacement Intercept® est standard et les ensembles de verre ProSolar® et ProSolar® Shade haute performance sont en option
  • La garniture de boîtier plat en option et les fenêtres divisées simulées accentuent l'apparence classique de la fenêtre en bois
  • Les styles incluent Single Hung, Slider, Picture et Geometrics
  • Choisissez parmi le blanc et le bois flotté et une large sélection d'options de verre et de grille

Styles disponibles dans la série Brickmould 300


Garantie limitée à vie
Pour la tranquillité d'esprit des propriétaires, les fenêtres ProFinish® Brickmould 300 sont assorties d'une garantie à vie limitée sur le vinyle et d'une garantie de 20 ans sur la quincaillerie, les moustiquaires et le verre.

ÉNERGIE STAR

Les fenêtres et les portes Simonton peuvent être commandées pour répondre aux directives ENERGY STAR pour n'importe quelle région du pays. Alors, peu importe où vous vivez, vous pouvez maintenant vous procurer des fenêtres et des portes-fenêtres éconergétiques. Tout cela contribue à réduire vos coûts de chauffage et de climatisation et à respecter les directives établies par l'EPA et le Département américain de l'énergie.

Certification Or AAMA

Grâce à la certification AAMA Gold, vous pouvez être sûr que les fenêtres et les portes Simonton répondent aux normes de performance les plus élevées en matière de résistance à l'infiltration d'air et d'eau, d'intégrité structurelle et d'entrées forcées.
Spécifications techniques
  • Réference unique.simonton-windows-profinish-300-series-vinyl-picture
  • Famille de produitsFixed Windows
  • Groupe de produitsProFinish Brickmould® Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-01-20
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe