Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Siniat Nida ceiling DK/MFC - 18

No d'article: DK_MFC_18_ceiling
Fabricant: Siniat PL
Famille de produits: Ceilings
Groupe de produits: Suspended ceilings
Date de publication: 2017-09-20
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (5)

Suspended ceilings function aesthetically, hiding installations or structural components of the ceiling running above. They also create a fire resistant barrier and insulate the room acoustically and thermally. The sheathing of the ceiling construction is usually a 12.5 mm or 15 mm plasterboard. Special sound-absorbing ceilings use perforated plasterboards. The construction of a suspended ceiling grid consists of cold-formed sections installed in a single or double-layered crossover. Suspended ceilings are hung on either rotary hangers with a spring and fixing rods or, in the case of fire protection ceilings, on nonius hangers or components for direct installation. 

Nida DK/WON/CD60-18 suspended ceiling is a ceiling with Nida Ogień+ 18mm plasterboard sheathing on a two-level cross structure made of Nida CD60 profiles. The ceiling is suspended with a nonius hanger. The use of this type of hanger allows for a very selection of the appropriate height of suspension depending on the requirements.

Suspended ceiling on a double-layered crossover steel strucutre (NIDA MF) with a 18.0 mm plasterboard layer (Ogien+). Weight 16.9 kg/m2. Fire resistance REI30.


Materiau principal: Gypsum
Materiau secondaire: Steel
Créé en: Poland
Fabriqué en: Poland

Catégorie de BIMobject: Construction - Plafond
Classification IFC: Ceiling
Nom UNSPSC: Gypsum board
Code UNSPSC: 30161509
Uniclass 1.4 Code: JK10
Uniclass 1.4 la description: Plasterboard dry lining/partitions/ceilings
Uniclass 2.0 Code: SS-25-10-30-35
Uniclass 2.0 la description: Gypsum Board Partition Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_30_25_10_10
Uniclass 2015 la description: Board suspended ceiling systems
NBS Reference Code: 25-10-30-35
NBS Reference la description: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceilings
Numéro OmniClass: 23-15 19 00
Titre OmniClass: Ceiling Coverings, Claddings, and Linings
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Czech Republic
  • Estonia
  • Hungary
  • Latvia
  • Lithuania
  • Poland
  • Romania
  • Slovakia
  • Ukraine

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

Nom Valeur
Application Ceiling
Material Gypsum Plasterboard ; Steel
Thickness 88 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material Gypsum Plasterboard ; Steel

BIMobject®