PAUSE
Siru

PAUSE

Traduit par Google,
Suspension en verre soufflé artisanale avec les techniques des anciens maîtres verriers de Murano
Spécification
  • 250V
    1X E14 max 60W ~
    IP20
    CL.1°
Spécifications techniques
  • Réference unique.pause_MS448-040
  • Famille de produitsGlass
  • Groupe de produitsSuspended
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-08-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)380
  • Largeur (mm)210
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 1.4L74736
  • Description de l'Uniclass 1.4Lighting accessories
  • Code Uniclass 2.0SS-70-80
  • Description de l'Uniclass 2.0Lighting Systems
  • Code Uniclass 2015Ss_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting systems
  • Code de référence NBS70-80
  • Description de référence NBSLighting Systems
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11