Publier vos produits
Bathroom cabinet Skåform Polar 12
Bathroom cabinet Skåform Polar 12
Bathroom cabinet Skåform Polar 12

    Bathroom cabinet Skåform Polar 12

    Traduit par Google,

    Skåform Polar est fabriqué en stratifié haute pression (HPL) compact, un matériau extrêmement durable, imperméable et hygiénique. Un meuble pour les environnements de salle de bains difficiles avec un design élégant et des bords blancs. Miroirs mobiles qui peuvent facilement être déplacés dans leurs rails. Les étagères mobiles créent des options de rangement flexibles.

    Qualité contrôlée par l'Institut de recherche technique SP de Suède. Recommandé par Byggvarubedömningen et approuvé par SundaHus

    Spécification
    • The bathroom cabinets can easily be put up without penetrating the waterproofing of the bathroom. Skånebeslags suspension method provides an opportunity to glue the cabinet straight to the tiles.

      Skåforms cabinets are produced in Sweden with focus on sustainability and as small impact on the environment as possible. 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.polar-12
    • Famille de produitsBathroom cabinet Skåform
    • Groupe de produitsPolar
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)525
    • Largeur (mm)650
    • Profondeur (mm)147
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCCabinets
    • Code UNSPSC30161801
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201441 53 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets