Publier vos produits
Bathroom commode Skåform Spira
Bathroom commode Skåform Spira

    Bathroom commode Skåform Spira

    Traduit par Google,

    Skåform Spira est une commode de fabrication suédoise en stratifié compact haute pression (HPL), un matériau extrêmement durable, imperméable et hygiénique. Les portes ont des charnières à fermeture amortie. Livré pré-assemblé.

    Spécification
    • The bathroom commode can easily be put up without penetrating the waterproofing of the bathroom. Skånebeslags suspension method provides an opportunity to glue the commode straight to the tiles.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Spira
    • Famille de produitsBathroom commode Skåform
    • Groupe de produitsSpira
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)625
    • Largeur (mm)520
    • Profondeur (mm)300
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCCabinets
    • Code UNSPSC30161801
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201441 53 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets