Publier vos produits
CONNEX - SPC Flooring
CONNEX - SPC Flooring
    Skema

    CONNEX - SPC Flooring

    Traduit par Google,
    Connex est unique dans la gamme SPC. Flexible grâce à son épaisseur réduite de 5,5 mm et silencieux grâce à sa sous-couche pré-collée, c'est le SPC le plus fin parmi les propositions de Skema, mais aussi l'un des plus résistants, grâce à sa couche de renfort transparente appliquée en surface. Cette couche permet une utilisation dans les environnements commerciaux à fort passage et facilite le nettoyage.
    Spécification
    • Reaction to fire: Bfl-s1 CAM (Minimum Environmental Criteria): N/A Suitability for underfloor heating: Yes, Tmax ≤ 28°C Residential / commercial intended use: Domestic use class 23, Commercial use 33
    Spécifications techniques
    • Réference unique.connex
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSPC Flooring
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl