Publier vos produits
DECKING MARINA PACTO - Outdoor Flooring and Coverings
DECKING MARINA PACTO - Outdoor Flooring and Coverings
DECKING MARINA PACTO - Outdoor Flooring and Coverings
DECKING MARINA PACTO - Outdoor Flooring and Coverings
DECKING MARINA PACTO - Outdoor Flooring and Coverings
DECKING MARINA PACTO - Outdoor Flooring and Coverings
    Skema

    DECKING MARINA PACTO - Outdoor Flooring and Coverings

    Traduit par Google,
    Pacto est un revêtement de terrasse en composite bois-plastique (WPC) doté d'une structure interne robuste et d'une finition de surface qui met en valeur le veinage fin du bois. Sa structure lui confère solidité et résistance aux fortes pressions concentrées, le rendant ainsi idéal pour les aménagements extérieurs comportant des courbes, des biseaux, des marches et des zones de passage intense.
    Spécification
    • Reaction to fire: Cfl-s1 CAM (Minimum Environmental Criteria): N/A Suitability for underfloor heating: N/A Residential / commercial intended use: Outside
    Spécifications techniques
    • Réference unique.decking-marina-pacto
    • Famille de produitsOUTDOOR
    • Groupe de produitsOutdoor Flooring and Coverings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2900
    • Largeur (mm)150
    • Profondeur (mm)20
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Divers

    Disponibilité de la région

    L'Europe