Publier vos produits
LUMBERTECH 205 - Wooden Floors
LUMBERTECH 205 - Wooden Floors
LUMBERTECH 205 - Wooden Floors
    Skema

    LUMBERTECH 205 - Wooden Floors

    Traduit par Google,
    Lumbertech 205 est la nouvelle proposition de la gamme de parquets contrecollés avec un format original. Ce nouveau format Lumbertech, 2200 x 205 x 11 mm, est plus étroit et plus fin que le format traditionnel. Lumbertech 205 conserve l'expérience sensorielle qui a fait le succès de la version peinte Lumbertech, où le naturel du bois est sublimé par une finition mate. Cet effet préserve l'aspect authentique du bois tout en le protégeant des agressions mécaniques et chimiques.
    Spécification
    • Reaction to fire: Bfl-s1 CAM (Minimum Environmental Criteria): Yes Suitability for underfloor heating: Yes, Tmax ≤ 27°C Residential / commercial intended use: N/A
    Spécifications techniques
    • Réference unique.lumbertech-205
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsWooden Floors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet