Publier vos produits
LUMBERTECH 270 - Wooden Floors
Skema

LUMBERTECH 270 - Wooden Floors

Traduit par Google,
Lumbertech représente la révolution contemporaine des surfaces en bois. Un bois authentique renforcé par de la poudre de bois pour une résistance optimale au passage et aux chocs. Cette surface technologique confère au bois de nombreux avantages : réduction de la consommation de matières premières, résistance aux chocs, idéale pour les espaces publics tels que les hôtels, les commerces et les restaurants, haute résistance au feu et à l’eau stagnante. La version Lumbertech 270 est disponible au format 2200 x 270 x 11 mm, avec une finition huilée ou vernie.
Spécification
  • Reaction to fire: Bfl-s1 CAM (Minimum Environmental Criteria): Yes Suitability for underfloor heating: Yes, Tmax ≤ 27°C Residential / commercial intended use: N/A
Spécifications techniques
  • Réference unique.lumbertech-270
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsWooden Floors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-10-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet