Syncro Parquet est un revêtement de sol qui allie l'élégance d'un motif à chevrons à la robustesse d'un stratifié de dernière génération. Chaque lame témoigne d'un style et d'une résistance exceptionnels, avec la possibilité de choisir entre le motif à chevrons classique et la variante hongroise. Un sol extrême : alliant beauté et résistance maximale à l'abrasion et à l'usure. De plus, son esthétique classique est disponible avec les motifs à chevrons classiques ou hongrois. Résistance maximale à l'abrasion : classe AC6. Adapté aux environnements commerciaux : réaction au feu Bfl-s1. Pose facile : système d'emboîtement PLS et TLS.PF.
Spécification
Reaction to fire: Bfl-s1
CAM (Minimum Environmental Criteria): Yes
Suitability for underfloor heating: Yes, Tmax ≤ 27°C
Residential / commercial intended use: Domestic use 23, Commercial use 33