Publier vos produits
EAF-350 Optima® Battery-Powered Deck-Mounted Mid Body

EAF-350 Optima® Battery-Powered Deck-Mounted Mid Body

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Robinet de lavage des mains électronique en métal moulé sous pression, de qualité commerciale, conforme à l'ADA, activé par capteur, avec les caractéristiques suivantes :
  • Double capteur infrarouge avec fonction de réglage automatique et microprocesseur
  • Électrovanne magnétique bi-stable (pour des économies d'énergie accrues)
  • Ensemble de limite d'eau chaude réglable (avec mélangeur ISM)
  • Raccordement d'alimentation en eau avec tuyau flexible haute pression et crépine
  • Pile commerciale au lithium CR-P2 6 V incluse
  • La fonction IR-Click permet l'activation des modes de fonctionnement continu et d'arrêt temporaire
  • Matériel de montage approprié inclus
  • Garantie limitée de 3 ans
Spécifications techniques
  • Réference unique.faucets_optima_EAF-350
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsBattery Powered Sensor Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-11-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEG015610
  • Nom ETIMValves/taps/controls
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique