Publier vos produits
Royal® 611 ESS WB Concealed Sensor Hardwired Water Closet Flushometer

Royal® 611 ESS WB Concealed Sensor Hardwired Water Closet Flushometer

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Membrane en caoutchouc synthétique PERMEX™ avec dérivation fixe à double filtrage
  • Capteur infrarouge auto-adaptatif OPTIMA. EL-1500-L avec voyant lumineux
  • Bouton de commande de courtoisie pour chasse d'eau de courtoisie™
  • Opérateur à solénoïde intégré sans maintien en position ouverte
  • Coffret mural 13" x 17" EASY ACCESS avec panneau d'accès en acier inoxydable et vis anti-vandalisme
  • Poignée de roue Bak-Chek IPS 1" avec butée d'angle
  • Cordier réglable
  • Casse-vide à haute contre-pression
  • Raccord et accouplement coudés pour entrée arrière NPT 1 po (pour raccordement dans le conduit de canalisation — raccordement affleurant à travers le mur non fourni par Sloan)
  • Adaptateur de soudure à la sueur
  • Pièces moulées en laiton à haute teneur en cuivre et à faible teneur en zinc pour la résistance à la dézincification
  • Opérateur à solénoïde intégré sans maintien en position ouverte, dérivation de mesure fixe
  • Réglage du volume externe pour assurer la conservation de l'eau
  • Précision de la chasse d'eau contrôlée par la technologie CID™
  • Diaphragme, siège d'arrêt et brise-vide moulés en caoutchouc PERMEX™
  • Composé pour la résistance à la chloramine
  • Transformateur non inclus ; commander séparément
Spécifications techniques
  • Réference unique.flushometers_ROYAL-611-ESS-WB
  • Famille de produitsFlushometers
  • Groupe de produitsWater Closet Flushometer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-02-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC011594
  • Nom ETIMElectronic toilet flusher
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Description de l'Uniclass 2015WC flushing valves
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flushometers

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique