Publier vos produits
Dolphin 111 Exposed Manual Water Closet Flushometer

Dolphin 111 Exposed Manual Water Closet Flushometer

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Le volume de chasse est réglé en usine avec la possibilité d'ajuster la plage de volume en fonction des besoins spécifiques
  • Le mécanisme de commande de rinçage fonctionne dans l'huile et est isolé des débris
  • La pression de l'eau n'est pas nécessaire pour l'arrêt positif
  • Conforme aux spécifications militaires
  • Vis de réglage pour le contrôle de la durée de rinçage et le cordier réglable s'adapte à différentes hauteurs
  • Le corps de la vanne, le couvercle, l'embout et la butée de commande doivent être conformes à la classification d'alliage ASTM pour le laiton rouge
  • La vanne doit être conforme aux sections applicables de l'ASSE 1037.
Spécifications techniques
  • Réference unique.flushometers_dolphin-111
  • Famille de produitsFlushometers
  • Groupe de produitsWater Closet Flushometer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC011565
  • Nom ETIMMechanical toilet flusher
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Description de l'Uniclass 2015WC flushing valves
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique