Publier vos produits
ECOS® 8115 Exposed Sensor Water Closet Flushometer

ECOS® 8115 Exposed Sensor Water Closet Flushometer

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Initie automatiquement une chasse d'eau de 1,1 gpf ou 1,6 gpf en fonction de la durée pendant laquelle l'utilisateur reste dans la plage du capteur, les boutons sur le dessus de la valve de chasse permettent un rinçage manuel avec une chasse standard ou réduite à la discrétion du visiteur des toilettes
  • Déploie un capteur infrarouge avec des champs de détection lobulaires à focalisation multiple pour la détection de cibles hautes et basses
  • Convivial, délai de rinçage de trois secondes
  • Pièces moulées en laiton à haute teneur en cuivre et à faible teneur en zinc pour une résistance à la dézincification
  • Dérivation de dosage fixe et pas de réglage de volume externe pour assurer la conservation de l'eau
  • Le corps de la vanne, le couvercle, l'embout et la butée de commande doivent être conformes à la classification ASTM des alliages pour le laiton semi-rouge
  • La vanne doit être conforme aux sections applicables de l'ASSE 1037.
Spécifications techniques
  • Réference unique.flushometers_ecos-8115
  • Famille de produitsFlushometers
  • Groupe de produitsWater Closet Flushometer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC011594
  • Nom ETIMElectronic toilet flusher
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Description de l'Uniclass 2015WC flushing valves
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique