Publier vos produits
Royal® BPW 1000 Exposed Manual Specialty Water Closet Bedpan Washer Flushometer

Royal® BPW 1000 Exposed Manual Specialty Water Closet Bedpan Washer Flushometer

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Toilettes exposées, modèle à diaphragme La chasse d'eau est destinée aux vasques supérieures fixées au sol ou suspendues au mur
  • Fonctionne au moyen d'une poignée métallique oscillante sans retenue avec une garniture de poignée à triple joint pour assurer la conservation de l'eau
  • Présente une installation plus mince et plus esthétique, réduisant la croissance possible des bactéries sur les surfaces cachées et difficiles à atteindre trouvées sur d'autres lave-bassins.
  • Élimine le besoin de pulvérisateurs de tuyau insalubres, ainsi que l'entretien ménager supplémentaire que les tuyaux nécessitent et le risque de glissement du patient
  • Corps de vanne, corps d'arrêt, corps de déviateur et pivot de déviateur en laiton coulé utilisant du laiton semi-rouge pour une durabilité et une longue durée de vie
  • Diaphragme en caoutchouc synthétique PERMEX avec double dérivation fixe filtrée
  • Le corps de la vanne, le couvercle, l'embout et la butée de commande doivent être conformes à la classification ASTM des alliages pour le laiton semi-rouge
  • La vanne doit être conforme aux sections applicables de l'ASSE 1037.
Spécifications techniques
  • Réference unique.flushometers_royal-bpw-1000
  • Famille de produitsFlushometers
  • Groupe de produitsWater Closet Bedpan Flushometer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC011565
  • Nom ETIMMechanical toilet flusher
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Description de l'Uniclass 2015WC flushing valves
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Code CSI UniFormat IID2090
  • Titre CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique