Publier vos produits
SOLIS® RESS-C Exposed Sensor Water Closet Retrofit Flushometer

SOLIS® RESS-C Exposed Sensor Water Closet Retrofit Flushometer

Traduit par Google,
  • Silencieux, exposé, chasse d'eau Sloan Solis®, à énergie solaire, kit de conversion de chasse d'eau activé par capteur pour Royal®, Sloan® et Regal®
  • Délai de rinçage convivial de trois (3) secondes
  • LED clignotante "Batterie faible"
  • Énergie solaire. L'ensemble capteur est alimenté par une cellule solaire qui récoltera l'énergie de la lumière intérieure artificielle (incandescente, fluorescente ou LED) et l'utilisera comme source d'énergie. La cellule solaire peut fournir environ 100 % de puissance avec un éclairement de 650 (lux).
  • Quatre (4) piles AA de taille source d'alimentation de secours
  • Capteur infrarouge avec champs de détection lobulaires à focalisation multiple pour la détection de cibles hautes et basses
  • Dérivation de dosage fixe et aucun réglage de volume externe pour assurer la conservation de l'eau
  • Si l'utilisateur est présent pendant moins d'une minute et quitte la zone de détection ou choisit le petit bouton de dérogation, une chasse d'eau réduite (1,1 gpf/4,2 Lpf) éliminant le gaspillage de liquide et de papier, économise 1/2 gallon d'eau
  • Si l'utilisateur est présent pendant plus d'une minute et quitte la zone ou choisit le grand bouton de dérogation, la chasse complète démarre (1,6 gpf/ 6,0 Lpf) éliminant les déchets solides et le papier
  • Membrane à tube flexible en caoutchouc synthétique PERMEX® avec double dérivation filtrée conçue pour une durée de vie améliorée et une maintenance réduite
  • Diaphragme à tube flexible conçu pour une durée de vie améliorée et une maintenance réduite
  • Capteur infrarouge à énergie solaire Sloan SOLIS® conforme à l'ADA pour un fonctionnement automatique "sans les mains"
  • Diaphragme moulé à partir d'un composé de caoutchouc PERMEX® pour une résistance aux chloramines
  • Capuchon de poignée CP
  • Bouton d'annulation de courtoisie Flush®
  • La vanne doit être conforme aux sections applicables de l'ASSE 1037
Spécifications techniques
  • Réference unique.flushometers_solis-ress-c
  • Famille de produitsFlushometers
  • Groupe de produitsWater Closet Flushometer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC011594
  • Nom ETIMElectronic toilet flusher
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Description de l'Uniclass 2015WC flushing valves
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Code CSI UniFormat IID2090
  • Titre CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique