Publier vos produits
EHD-410 Optima® Sensor-Operated Deck Hand Dryer

EHD-410 Optima® Sensor-Operated Deck Hand Dryer

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Sécheuse montée sur pont - Vendue uniquement sur l'évier AER-DEC® :
  • Remarque : La sécheuse ne peut pas être achetée seule, elle doit être installée sur l'évier AER-DEC.
  • Sécheuse 120 V de style américain, adaptateur de prise
  • Disponible dans toutes les finitions Sloan
  • La sécheuse est livrée en standard avec un filtre HEPA pour fournir de l'air pur
  • Le sèche-mains nécessite un circuit dédié de 20 A pour l'installation
  • Évier AER-DEC Contient une technologie de barrage d'air intégrée et brevetée qui élimine les dosserets et les courants ascendants.
  • De nombreuses options de personnalisation du récepteur - voir Configurator.Sloan.com pour toutes les options
  • Se marie parfaitement avec les robinets et les distributeurs de savon Sloan Clark Street®
Spécifications techniques
  • Réference unique.hand-dryers_optima_EHD-410
  • Famille de produitsHand Dryers
  • Groupe de produitsOptima®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-11-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_62_37
  • Description de l'Uniclass 2015Hand driers
  • Numéro OmniClass23-31 25 15
  • Titre OmniClassHand Dryers

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique