Publier vos produits
EHD-701 Sloan Optima® Air Sensor-Operated Wall - Surface - ADA Hand Dryer

EHD-701 Sloan Optima® Air Sensor-Operated Wall - Surface - ADA Hand Dryer

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Solution hygiénique de séchage des mains
  • 14 secondes de temps de séchage
  • Spécifications électriques : 110-120 V – 7-7,7 A, 770-915 W, 50/60 Hz
  • Répond aux exigences de l'ADA sans avoir besoin d'un kit d'encastrement
  • Vitesse et son réglables (High-Low)
  • Chaleur réglable (haut-bas-arrêt)
  • 95 % d'économies par rapport aux serviettes en papier
  • Poids : 8-10 livres.
  • Conception de couverture résistante au vandalisme
  • Hauteurs de montage suggérées pour une performance idéale (du sol au bas de la sécheuse) : Hommes : 45" (114 cm), Femmes : 43" (109 cm), Adolescents : 41" (104 cm), Enfants : 35" (89 cm) , ADA : 37" (94 cm). Remarque : lors du montage pour tout utilisateur, assurez-vous qu'il est monté en dessous du maximum ADA de 48 po.
  • Peut installer plusieurs unités sur un circuit
  • Fonction de verrouillage de 35 secondes si les mains ne sont pas retirées
  • Lumière LED rouge visible de l'extérieur qui clignote les codes d'erreur pour aider au dépannage et identifier si le filtre a été bouché.
  • Pratiquement sans entretien
  • Température de l'air jusqu'à 141 °F (61 °C) à une température ambiante ambiante de 72 °F (22 °C) au niveau des mains (4 pouces [102 mm] sous la sortie d'air).
  • Recommandations de quantité : 1 séchoir pour 2 éviers est suffisant pour la plupart des applications. Pour les applications à fort trafic, nous suggérons 1 séchoir par poste d'évier.
  • Déclinaisons : Disponible en 2 finitions/couleurs
  • Ajouts optionnels : protections murales (blanc, noir, acier inoxydable)
Spécifications techniques
  • Réference unique.hand-dryers_optima_EHD-701
  • Famille de produitsHand Dryers
  • Groupe de produitsOptima®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_62_37
  • Description de l'Uniclass 2015Hand driers
  • Numéro OmniClass23-31 25 15
  • Titre OmniClassHand Dryers

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique