Publier vos produits
EHD-501 Sloan® XLERATOR® Sensor-Operated Wall - Surface Hand Dryer

EHD-501 Sloan® XLERATOR® Sensor-Operated Wall - Surface Hand Dryer

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Fonctionne automatiquement au moyen d'un capteur optique infrarouge avec fonction de verrouillage de 35 secondes, il active un puissant jet d'air contrôlé
  • L'humidité résiduelle est évaporée avec un flux d'air chaud jusqu'à 135°F/57°C
  • Le boîtier monobloc en alliage de zinc moulé sous pression renforcé par des nervures minimise les dommages au séchoir dans les environnements abusifs
  • 95 % d'économies par rapport aux serviettes en papier
  • Peut être facilement positionné pour se conformer aux exigences de l'ADA ou pour la taille juvénile
Spécifications techniques
  • Réference unique.hand-dryers_xlerator_EHD-501
  • Famille de produitsHand Dryers
  • Groupe de produitsXLERATOR®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_62_37
  • Description de l'Uniclass 2015Hand driers
  • Numéro OmniClass23-31 25 15
  • Titre OmniClassHand Dryers

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique